先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17260の評価キット Jun 21, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • ModelGauge m5アルゴリズム
  • 1Sからのセルパックを監視
  • バッテリパック入力電圧範囲:+2.3V~+4.9V
  • サーミスタ測定回路
  • ボード上のPCBトレース検出抵抗(オプション)
  • Windows 7以降対応ソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • Bluetoothヘッドセット
  • デジタルスチル、ビデオ、およびアクションカメラ
  • ハンドヘルドコンピュータおよび端末
  • ヘルスおよびフィットネスモニタ
  • ホームおよびビルオートメーション、センサー
  • 医療用機器
  • 携帯ゲーム機
  • タブレット、2イン1ラップトップ
  • 玩具
  • ウェアラブル、スマートウォッチ
  • ワイヤレススピーカー

説明

MAX17260G/MAX17260Xの評価キット(EVキット)は、ハンドヘルドやポータブル機器のリチウムイオン(Li+)バッテリ用スタンドアロンModelGauge m5ホスト側残量ゲージICを評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。

MAX17260G/MAX17260XのEVキットは、マキシムのDS91230+ USBインタフェース、IC評価ボード、およびRJ-11接続ケーブルを備えています。このEVキットとともに使用するためのWindows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアが提供され、マキシムのウェブサイト(www.maximintegrated.com/jp/products/power/battery-management/MAX17260.html)からダウンロード可能です(「設計リソース」タブ内)。このEVキットのGUIソフトウェアを使用するには、Windows 7またはそれ以降のWindowsオペレーティングシステムが必要です。

簡易ブロック図

MAX17260GEVKIT、MAX17260XEVKIT:ボード写真 MAX17260GEVKIT、MAX17260XEVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX17260の評価キット Jun 21, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。