製品の詳細
MAX17205G/MAX17205X/MAX17215G/MAX17215Xの評価キット(EVキット)は、ハンドヘルドやポータブル機器のリチウムイオン(Li+)バッテリ用のスタンドアロンModelGauge™ m5パック側残量ゲージICを評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。MAX17205とMAX17215はマルチセルアプリケーション用です。1セルアプリケーションについては、MAX17201とMAX17211を参照してください。
MAX17205G/MAX17205X/MAX17215G/MAX17215Xのキットは、マキシムのDS91230+ USBインタフェース、IC評価ボード、およびRJ-11接続ケーブルを備えています。このEVキットとともに使用するWindows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアが提供され、マキシムのウェブサイト (www.maximintegrated.com/jp/products/MAX17205)からダウンロード可能です。このEVキットGUIソフトウェアとともに使用するにはWindows 7以降のWindowsオペレーティングシステムが必要です。
主な機能
- ModelGauge m5アルゴリズム
- スタンドアロン動作用に設定された不揮発性メモリ
- 2S~15S以上のセルパックを監視
- バッテリパック入力電圧範囲:+2.1V~+4.9V (セル当り)
- サーミスタ測定回路
- PCBトレース検出抵抗内蔵(オプション)
- Windows 7以降対応のソフトウェア
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- デジタルスチルおよびビデオカメラ
- 電子書籍リーダー
- ハンドヘルドコンピュータおよび端末
- ハンドヘルドラジオ
- 携帯ゲーム機
- ポータブル医療機器
- スマートフォンおよびタブレット
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
パラメーター
主な機能
- ModelGauge m5アルゴリズム
- スタンドアロン動作用に設定された不揮発性メモリ
- 2S~15S以上のセルパックを監視
- バッテリパック入力電圧範囲:+2.1V~+4.9V (セル当り)
- サーミスタ測定回路
- PCBトレース検出抵抗内蔵(オプション)
- Windows 7以降対応のソフトウェア
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- デジタルスチルおよびビデオカメラ
- 電子書籍リーダー
- ハンドヘルドコンピュータおよび端末
- ハンドヘルドラジオ
- 携帯ゲーム機
- ポータブル医療機器
- スマートフォンおよびタブレット
説明
MAX17205G/MAX17205X/MAX17215G/MAX17215Xの評価キット(EVキット)は、ハンドヘルドやポータブル機器のリチウムイオン(Li+)バッテリ用のスタンドアロンModelGauge™ m5パック側残量ゲージICを評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。MAX17205とMAX17215はマルチセルアプリケーション用です。1セルアプリケーションについては、MAX17201とMAX17211を参照してください。
MAX17205G/MAX17205X/MAX17215G/MAX17215Xのキットは、マキシムのDS91230+ USBインタフェース、IC評価ボード、およびRJ-11接続ケーブルを備えています。このEVキットとともに使用するWindows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアが提供され、マキシムのウェブサイト (www.maximintegrated.com/jp/products/MAX17205)からダウンロード可能です。このEVキットGUIソフトウェアとともに使用するにはWindows 7以降のWindowsオペレーティングシステムが必要です。