MAX17201GEVKIT

MAX17201/MAX17211の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX17201G/MAX17201X/MAX17211G/MAX17211Xの評価キット(EVキット)は、ハンドヘルドやポータブル機器のリチウムイオン(Li+)バッテリ用のスタンドアロンModelGauge m5パック側残量ゲージICを評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。MAX17201とMAX17211は1セルアプリケーション用です。マルチセルアプリケーションについては、MAX17205とMAX17215を参照してください。

MAX17201G/MAX17201X/MAX17211G/MAX17211XのEVキットは、マキシムのDS91230+ USBインタフェース、IC評価ボード、およびRJ-11接続ケーブルを備えています。このEVキットとともに使用するWindows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアが提供され、マキシムのウェブサイト(www.maximintegrated.com/jp/products/MAX17201)からダウンロード可能です。このEVキットGUIソフトウェアとともに使用するにはWindows 7以降のWindowsオペレーティングシステムが必要です。

主な特長

  • ModelGauge m5アルゴリズム
  • スタンドアロン動作用に設定された不揮発性メモリ
  • 1Sからのセルパックを監視
  • バッテリパック入力電圧範囲:+2.1V~+4.9V (セル当り)
  • サーミスタ測定回路
  • PCBトレース検出抵抗内蔵(オプション)
  • Windows 7以降対応のソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • デジタルスチルおよびビデオカメラ
  • 電子書籍リーダー
  • ハンドヘルドコンピュータおよび端末
  • ハンドヘルドラジオ
  • 携帯ゲーム機
  • ポータブル医療機器
  • スマートフォンおよびタブレット
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
MAX17823B
12-Channel High-Voltage Data Acquisition System

  • AECQ-100 Grade 2 Temperature Range
  • Operating Voltage from 9V to 65V
  • Ultra-Low-Power Operation