先頭に戻る

製品の詳細

MAX17058およびMAX17059の評価キット(EVキット)は、MAX17058およびMAX17059の評価キット(EVキット)とマキシムのDS91230+コマンドモジュールで構成されています。Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7オペレーティングシステム対応のソフトウェアも、このEVキットとともに使用することが可能で、マキシムのウェブサイト(japan.maximintegrated.com/evkitsoftware)からダウンロード可能です。

MAX17058およびMAX17059のEVキットは、ハンドへルドやポータブル機器の1/2セルリチウムイオン(Li+)バッテリ用ホストまたはバッテリ側残量ゲージであるMAX17058およびMAX17059を評価する完全実装および試験済み表面実装型PCBです。これらのEVキットは、1つのバッテリ(MAX17058)から駆動可能で、1つのリチウムセル(MAX17058)または直列の2つのリチウムセル(MAX17059)の評価用に構成することができます。

主な機能

  • バッテリ入力電圧範囲
    • MAX17058:+2.5V~+4.5V
    • MAX17059: +2.5V~+12V
  • 1つのバッテリで駆動(MAX17058)
  • 1セル(MAX17058)または2セル(MAX17059)バッテリを評価
  • 高精度電圧測定:±7.5mV (セル当り)
  • 電流検出不要
  • 2セル評価用のLDO実装(MAX17059)
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7オペレーティング対応ソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • デジタルスチルおよびビデオカメラ
  • 電子書籍リーダー
  • 携帯ゲーム機
  • ポータブル医療機器
  • スマートフォン/PDA
  • タブレットおよびハンドヘルドコンピュータ
  • ワイヤレス端末

技術資料

データシート MAX17058およびMAX17059の評価キット May 01, 2012

設計と開発

以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。

/jp/design/design-tools/ee-sim.html?

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。

パラメーター

主な機能

  • バッテリ入力電圧範囲
    • MAX17058:+2.5V~+4.5V
    • MAX17059: +2.5V~+12V
  • 1つのバッテリで駆動(MAX17058)
  • 1セル(MAX17058)または2セル(MAX17059)バッテリを評価
  • 高精度電圧測定:±7.5mV (セル当り)
  • 電流検出不要
  • 2セル評価用のLDO実装(MAX17059)
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7オペレーティング対応ソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • デジタルスチルおよびビデオカメラ
  • 電子書籍リーダー
  • 携帯ゲーム機
  • ポータブル医療機器
  • スマートフォン/PDA
  • タブレットおよびハンドヘルドコンピュータ
  • ワイヤレス端末

説明

MAX17058およびMAX17059の評価キット(EVキット)は、MAX17058およびMAX17059の評価キット(EVキット)とマキシムのDS91230+コマンドモジュールで構成されています。Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7オペレーティングシステム対応のソフトウェアも、このEVキットとともに使用することが可能で、マキシムのウェブサイト(japan.maximintegrated.com/evkitsoftware)からダウンロード可能です。

MAX17058およびMAX17059のEVキットは、ハンドへルドやポータブル機器の1/2セルリチウムイオン(Li+)バッテリ用ホストまたはバッテリ側残量ゲージであるMAX17058およびMAX17059を評価する完全実装および試験済み表面実装型PCBです。これらのEVキットは、1つのバッテリ(MAX17058)から駆動可能で、1つのリチウムセル(MAX17058)または直列の2つのリチウムセル(MAX17059)の評価用に構成することができます。

技術資料

データシート MAX17058およびMAX17059の評価キット May 01, 2012

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。