先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17055の評価キット Jan 27, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • ModelGauge m5アルゴリズム
  • 1セルリチウムイオンバッテリパックを監視
  • バッテリパック入力電圧範囲:+2.3V~ +4.9V
  • チップ内部温度測定および外部サーミスタ測定ネットワーク
  • PCBトレース検出抵抗内蔵(オプション)
  • Windows 7以降対応ソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • Bluetoothヘッドセット
  • デジタルスチル、ビデオ、およびアクションカメラ
  • ハンドヘルドコンピュータおよび端末
  • ヘルスおよびフィットネスモニタ
  • ホームおよびビルオートメーション、センサー
  • 医療用機器
  • 携帯ゲーム機
  • スマートフォン
  • タブレット、2イン1ラップトップ
  • 玩具
  • ウェアラブル、スマートウォッチ
  • ワイヤレススピーカー

説明

MAX17055G/MAX17055Xの評価キット(EVキット)は、ハンドヘルドやポータブル機器のリチウムイオン(Li+)バッテリ用スタンドアロンModelGauge m5ホスト側残量ゲージICを評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。

MAX17055G/MAX17055XのEVキットは、マキシムのDS91230+ USBインタフェース、IC評価ボード、およびRJ-11接続ケーブルを備えています。このEVキットとともに使用するためのWindows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアが提供され、マキシムのウェブサイト(www.maximintegrated.com/jp/evkitsoftware)からダウンロード可能です。このEVキットのGUIソフトウェアを使用するには、Windows 7またはそれ以降のWindowsオペレーティングシステムが必要です。

ビデオを見る ›

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17055の評価キット Jan 27, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。