MAX17049XEVKIT

MAX17048XおよびMAX17049Xの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX17048X/MAX17049Xの評価キット(EVキット)は、MAX17048X/MAX17049XのEVキットとマキシムのDS91230+コマンドモジュールで構成されています。また、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも、このEVシステムとともに使用することが可能で、japan.maximintegrated.com/evkitsoftwareからダウンロードすることができます。

これらのEVキットは、ハンドへルドやポータブル機器の1セル/2セルリチウムイオン(Li+)バッテリ用ホストまたはバッテリ側残量ゲージであるMAX17048X/MAX17049Xを評価する完全実装および試験済み表面実装型PCBです。これらのEVキットは、1つのバッテリ(MAX17048X)から駆動可能で、1つのリチウムセル(MAX17048X)または直列の2つのリチウムセル(MAX17049X)の評価用に構成することができます。

主な特長

  • バッテリ入力電圧範囲
    • MAX17048X:+2.5V~+4.5V
    • MAX17049X:+2.5V~+12V
  • 1つのバッテリで駆動(MAX17048X)
  • 1セル(MAX17048X)または2セル(MAX17049X)バッテリを評価
  • 高精度電圧測定:±7.5mV (セル当り)
  • 電流検出不要
  • 2セル評価用のLDO実装(MAX17049X)
  • 0.9mm x 1.7mmの小型8ピンウェハレベルパッケージ(WLP)
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • デジタルスチルおよびビデオカメラ
  • 電子書籍リーダー
  • 携帯ゲーム機
  • ポータブル医療機器
  • スマートフォン/PDA
  • タブレットおよびハンドヘルドコンピュータ
  • ワイヤレス端末
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
MAX17701
4.5V to 60V, Synchronous Step-Down Supercapacitor Charger Controller

  • Optimized Feature Set for Supercapacitor Charging
  • Reliable Operation in Adverse Environmental Conditions

MAX77751
3.15A USB Type-C Autonomous Charger for 1-Cell Li+ Batteries

  • Up to 16V Protection
  • 13.7V Maximum Input Operating Voltage
  • 3.15A Maximum Charging Current

MAX77962
23VIN 3.2AOUT USB-C Buck-Boost Charger with Integrated FETs for 2S Li-Ion Batteries

  • 3.5V to 23V Input Operating Range, 30VDC Withstand Voltage
  • Reverse Leakage Protection
  • 50mA to 3.15A Programmable Input Current Limit

MAX17320
2S-4S ModelGauge m5 EZ Fuel Gauge with Protector, Internal Self-Discharge Detection, and SHA-256 Authentication

  • Battery Health + Programmable Safety/Protection
  • ModelGauge m5 EZ Algorithm
  • Precision Measurement Without Calibration

MAX17823B
12チャネル高電圧データ収集システム

  • AEC-Q100グレード2温度範囲
  • 動作電圧:9V~65V
  • 超低電力動作