先頭に戻る

MAX17048XおよびMAX17049Xの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17048XおよびMAX17049Xの評価キット May 15, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • バッテリ入力電圧範囲
    • MAX17048X:+2.5V~+4.5V
    • MAX17049X:+2.5V~+12V
  • 1つのバッテリで駆動(MAX17048X)
  • 1セル(MAX17048X)または2セル(MAX17049X)バッテリを評価
  • 高精度電圧測定:±7.5mV (セル当り)
  • 電流検出不要
  • 2セル評価用のLDO実装(MAX17049X)
  • 0.9mm x 1.7mmの小型8ピンウェハレベルパッケージ(WLP)
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • デジタルスチルおよびビデオカメラ
  • 電子書籍リーダー
  • 携帯ゲーム機
  • ポータブル医療機器
  • スマートフォン/PDA
  • タブレットおよびハンドヘルドコンピュータ
  • ワイヤレス端末

説明

MAX17048X/MAX17049Xの評価キット(EVキット)は、MAX17048X/MAX17049XのEVキットとマキシムのDS91230+コマンドモジュールで構成されています。また、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも、このEVシステムとともに使用することが可能で、japan.maximintegrated.com/evkitsoftwareからダウンロードすることができます。

これらのEVキットは、ハンドへルドやポータブル機器の1セル/2セルリチウムイオン(Li+)バッテリ用ホストまたはバッテリ側残量ゲージであるMAX17048X/MAX17049Xを評価する完全実装および試験済み表面実装型PCBです。これらのEVキットは、1つのバッテリ(MAX17048X)から駆動可能で、1つのリチウムセル(MAX17048X)または直列の2つのリチウムセル(MAX17049X)の評価用に構成することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17048XおよびMAX17049Xの評価キット May 15, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。