製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- バッテリ入力電圧範囲
- +2.5V~+4.5V (MAX17048)
- +2.5V~+12V (MAX17049)
- 1つのバッテリで駆動(MAX17048)
- 1セル(MAX17048)または2セル(MAX17049)バッテリを評価
- 高精度電圧測定:±7.5mV (セル当り)
- 電流検出不要
- 2セル評価用のLDO実装(MAX17049)
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- デジタルスチルおよびビデオカメラ
- 電子書籍リーダー
- 携帯ゲーム機
- ポータブル医療機器
- スマートフォン/PDA
- タブレットおよびハンドヘルドコンピュータ
- ワイヤレス端末
説明
MAX17048/MAX17049の評価キット(EVキット)は、MAX17048/MAX17049の評価キット(EVキット)とマキシムのDS91230+コマンドモジュールで構成されています。また、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも、このEVキットとともに使用することが可能で、japan.maximintegrated.com/evkitsoftwareからダウンロードすることができます。
これらのEVキットは、ハンドへルドやポータブル機器の1セル/2セルリチウムイオン(Li+)バッテリ用ホストまたはバッテリ側残量ゲージであるMAX17048/MAX17049を評価する完全実装および試験済み表面実装型PCBです。これらのEVキットは、1つのバッテリ(MAX17048)から駆動可能で、1つのリチウムセル(MAX17048)または直列の2つのリチウムセル(MAX17049)の評価用に構成することができます。
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。