製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX1645Bの評価キット/評価システム | Mar 11, 2004 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- Charges Any Battery Chemistry: Li+, NiCd, NiMH, Lead Acid, etc.
- SMBus-Compatible 2-Wire Serial Interface
- 3A (max) Battery Charge Current
- Up to 18.4V Battery Voltage
- Up to +28V Input Voltage
- Easy-to-Use Software Included
- Proven PC Board Layout
- Fully Assembled and Tested Surface-Mount Board
アプリケーション/用途
- ノートブックコンピュータ
- PDAおよびその他のハンドヘルド機器
- POS端末
説明
The MAX1645B EV kit can charge one, two, three, or four series Li+ cells with a current up to 3A.
The MAX1645B evaluation system (EV system) consists of a MAX1645B EV kit and the Maxim SMBUSMON board. The MAX1645B EV kit includes Windows® 95/98/2000/XP-compatible software to provide a user-friendly interface.
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX1645Bの評価キット/評価システム | Mar 11, 2004 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。