先頭に戻る

MAX1501の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1501の評価キット Jun 12, 2003

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 簡単なスタンドアロンLi+またはNiMH/NiCd用バッテリチャージャ
  • 過放電したLi+セルの安全予備充電
  • 入力電圧範囲:4.5V~13V
  • 過電圧保護スレッショルド:6.5V
  • プログラマブル充電モード
  • プログラマブルバッテリ電圧レベル
  • プログラマブルトップオフ充電スレッショルド
  • プログラマブルセーフティタイマ
  • プログラマブルダイ温度調整セットポイント
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • Bluetooth®機器
  • 携帯電話/コードレス電話
  • 充電用クレードルおよびドック
  • デジタルカメラおよびMP3プレーヤー
  • PDA
  • USBアプライアンス

説明

MAX1501の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済み回路ボードで、単一セルリチウムイオン(Li+)または3セルNiMH/NiCdバッテリ用の高集積MAX1501リニアバッテリチャージャの評価に使用します。このEVキットは、単一Li+バッテリを4.1Vまたは4.2Vで充電し、3セルNiMH/NiCdバッテリを4.5V または4.95Vで充電します(4.95Vではマイクロプロセッサ制御と連動する必要があります)。EVキットの電源入力は4.5V~13Vですが、入力電圧が6.5Vを超えると充電をディセーブルにします。また、総充電時間、バッテリ電圧レベル、トップオフ電流、ダイ温度調整レベル、および充電モードを評価キットのジャンパで調整することができます。基板上のLEDは、充電サイクルの状態を示します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1501の評価キット Jun 12, 2003

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。