先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX14921の評価キット May 14, 2013
アプリケーションノート PCB Layout Guidelines for the MAX14921 High-Accuracy 12-/16-Cell Measurement AFE

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • スタック動作電圧範囲:16セル/65V (max)
  • 内蔵の絶縁型USBインタフェースによってWindowsベースのPCと接続
  • プラグアンドプレイGUIによってMAX14921の主要機能をすべて実証
  • µC用ファームウェアをC言語で提供(お申し込みください)
  • ねじ止め端子バッテリコネクタ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 電気輸送用エネルギーパック
  • エネルギーストレージパック
  • 産業用バッテリバックアップシステム
  • 電気通信バッテリバックアップシステム

説明

MAX14921の評価キット(EVキット)は、高精度16セルバッテリマネージメントのリファレンスデザインを実証します。MAX14921は、表面実装型80ピンTQFPパッケージで提供される高精度16セル測定アナログフロントエンド(AFE)です。このEVキットは、ADCおよびリファレンスを内蔵し、USBポートからPCに接続する絶縁型インタフェースを備え、すべてのセル電圧を容易に測定することができます。最大16セルまたは65V (どちらか低いほう)のセルスタックを監視することが可能です。

このEVキット回路は、Windows®ベースPC上のGUIアプリケーションによってデバイスのあらゆる機能を実証します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX14921の評価キット May 14, 2013
アプリケーションノート PCB Layout Guidelines for the MAX14921 High-Accuracy 12-/16-Cell Measurement AFE

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。