製品の詳細
MAX14750の評価キット(EVキット)は、スペースが制約されたバッテリ駆動アプリケーション用のI2C機能を備えたパワーマネージメントソリューションのMAX14720/MAX14750を評価するための完全実装および試験済み回路です。MAX14720とMAX14750のいずれも、同期整流バックコンバータ、バックブーストコンバータ、リニアレギュレータ、およびパワースイッチを内蔵しています。MAX14750は各機能に対する個別のイネーブル端子を提供するのに対し、MAX14720はプッシュボタンモニタおよびシーケンスコントローラを内蔵しています。デバイスの動作と機能に関する詳細については、MAX14720/MAX14750 ICのデータシートを参照してください。
このEVキットには標準でMAX14750Aが実装されていますが、MAX14750A (U1)をMAX14720に交換することによって、MAX14720の評価にも使用することができます。EVキットの発注時にMAX14720の無料サンプルをご請求ください。
主な機能
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- I2Cシリアルインタフェース
アプリケーション/用途
- ポータブル医療機器
- ウェアラブルフィットネス機器
- ウェアラブル医療機器
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
パラメーター
主な機能
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- I2Cシリアルインタフェース
アプリケーション/用途
- ポータブル医療機器
- ウェアラブルフィットネス機器
- ウェアラブル医療機器
説明
MAX14750の評価キット(EVキット)は、スペースが制約されたバッテリ駆動アプリケーション用のI2C機能を備えたパワーマネージメントソリューションのMAX14720/MAX14750を評価するための完全実装および試験済み回路です。MAX14720とMAX14750のいずれも、同期整流バックコンバータ、バックブーストコンバータ、リニアレギュレータ、およびパワースイッチを内蔵しています。MAX14750は各機能に対する個別のイネーブル端子を提供するのに対し、MAX14720はプッシュボタンモニタおよびシーケンスコントローラを内蔵しています。デバイスの動作と機能に関する詳細については、MAX14720/MAX14750 ICのデータシートを参照してください。
このEVキットには標準でMAX14750Aが実装されていますが、MAX14750A (U1)をMAX14720に交換することによって、MAX14720の評価にも使用することができます。EVキットの発注時にMAX14720の無料サンプルをご請求ください。