先頭に戻る
MAX11068の評価システム
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | Nov 15, 2010 |
主な特長
- 保護ヒューズ内蔵(オプション)
- バッテリセルストリングエミュレーション
- I²Cインタフェース(MINIQUSB接続)
- Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista® (32ビット)対応のソフトウェア
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 電気およびハイブリッド電気自動車(HEV)バッテリパック
- 電動自転車
- ハイパワーバッテリバックアップシステム
- 高電圧、マルチセル直列スタックバッテリシステム
- パワーツール
- SuperCapバックアップシステム
説明
MAX11068の評価キット(EVキット)は、高度なスマートバッテリパックコントローラのMAX11068の性能を検証します。このEVキットのPCBは、2つのボードで構成され、それぞれほぼ同じMAX11068回路を内蔵しています。EVキットの左側は、サイド(A)と呼ばれ、右側はサイド(B)と呼ばれます。この2ボード一体型デザインは、MAX11068のSMBus™ラダー性能の簡単な検証ができます。追加の垂直ヘッダによって、複数のEVキットの接続が可能で、このデバイスのI²Cバスシステムの最大31デバイスラダー性能をサポートしています。
このEVキットデザインには、12チャネル高電圧バッテリパック障害モニタの2つのMAX11080が内蔵されています。これらのMAX11080 ICは、MAX11068 ICとともに動作し、冗長過電圧および低電圧の監視を提供します。
MAX11068の評価キット(EVシステム)は、MAX11068のEVキットとMINIQUSBコマンドモジュールで構成されています。MINIQUSBは、PCとのI²Cインタフェースを提供します。提供されたコマンドモジュールによって、このキットは、MAX11068のEVキットソフトウェア(japan.maximintegrated.com/evkitsoftwareからダウンロード可能)で評価することができます。
このEVキットデザインには、12チャネル高電圧バッテリパック障害モニタの2つのMAX11080が内蔵されています。これらのMAX11080 ICは、MAX11068 ICとともに動作し、冗長過電圧および低電圧の監視を提供します。
MAX11068の評価キット(EVシステム)は、MAX11068のEVキットとMINIQUSBコマンドモジュールで構成されています。MINIQUSBは、PCとのI²Cインタフェースを提供します。提供されたコマンドモジュールによって、このキットは、MAX11068のEVキットソフトウェア(japan.maximintegrated.com/evkitsoftwareからダウンロード可能)で評価することができます。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | Nov 15, 2010 |