先頭に戻る

DS2784の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート DS2784の評価キット Oct 12, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • DS2784の以下の各機能を検証
    • Li+セルの残容量を推定
    • 電圧測定
    • 電流測定
    • 電流蓄積
    • 温度測定
    • 情報保存
    • 識別(ID)
    • 過電圧/不足電圧保護
    • 過電流/短絡回路保護
    • SHA-1アルゴリズムを使ったセキュアなチャレンジ&レスポンス認証
  • USB動作対応のWindows XP以下のOSで動作するPCのUSBポートへのインタフェース

アプリケーション/用途

  • コードレスVoIP電話
  • デジタルスチルおよびビデオカメラ
  • 携帯GPSナビゲーション
  • スマートフォン/PDA

説明

DS2784の評価キット(EVキット)は、リチウムイオン(Li+)プロテクタおよびSHA-1認証付きの1セルスタンドアロン残量ゲージIC DS2784の性能評価、ソフトウェア開発、およびプロトタイプ作成を容易にします。この評価ボードは、DS9123O USBアダプタとRJ-11ケーブル接続を通じてPCとインタフェースします。同梱のCD-ROMには、USB動作対応のWindows XP®以下のオペレーティングシステムで動作可能な評価ソフトウェアとともに、関連する全データシートが収録されています。

DS2784のEVキット評価ソフトウェアを使って、ユーザはDS2784の全機能を完全に制御することができます。個別の制御タブによって、ユーザは、すべてのEEPROMおよびRAMメモリ領域、制御レジスタ、全監視対象パラメータのリアルタイムの更新、およびSHA-1機能にアクセスすることができます。またソフトウェアは、セルを経時監視するデータログ機能も内蔵しています。

この評価ボード回路は、DS2784が高精度でパラメータを測定することができるように設計されています。キットのデモボードは、今後の改善によって変更されます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート DS2784の評価キット Oct 12, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。