先頭に戻る

DS2782の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート DS2782の評価キット Sep 28, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • スタンドアロン残量ゲージのDS2782の以下の性能を検証
    • Li+ (リチウムイオン)セルの残容量の推定
    • 電圧測定
    • 電流測定
    • 電流積算
    • 温度測定
    • 情報保存
    • 識別
  • Windows® XP以下のオペレーティングシステムで動作するPCのUSBポートにインタフェース

アプリケーション/用途

  • 3Gマルチメディア携帯電話
  • デジタルスチルカメラ
  • ハンドヘルドPCデータ端末
  • サブノートブックコンピュータ

説明

DS2782の評価キット(EVキット)は、スタンドアロン残量ゲージのDS2782の性能評価、ソフトウェア開発、およびプロトタイプ作成を容易にします。この評価ボードは、USBアダプタのDS9123OとRJ-11ケーブル接続によってPCとインタフェースします。

DS2782のEVキット評価ソフトウェアを使って、ユーザはDS2782のすべての機能を完全に制御することができます。個別の制御タブによって、ユーザは、すべてのEEPROMおよびRAMメモリ領域、全制御レジスタ、および全監視対象パラメータのリアルタイムの更新にアクセスすることができます。また、ソフトウェアは、セルを経時監視するデータロギング機能も内蔵しています。

この評価ボード回路は、DS2782に高精度なパラメータ測定を提供するように設計されています。キットのデモボードは、今後の改善によって変更されます。デモボード回路についての詳細は、japan.maximintegrated.comのオンライン上にある個々のボードのデータシートを参照してください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート DS2782の評価キット Sep 28, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。