製品の詳細
主な特長
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | Li+ (リチウムイオン)バッテリモニタ評価キット | Mar 15, 2005 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- リチウムイオン(Li+)バッテリモニタDS2762の次の機能を実証:
- 温度測定
- 電圧測定
- 電流測定
- 電流蓄積
- 温度および電流蓄積アラーム
- 情報保存
- 識別
- 過電圧/低電圧保護
- 過電流/短絡保護
- Windows OSが動作するPCのシリアルポートとインタフェース
アプリケーション/用途
説明
DS2762Kの評価ソフトウェアを使って、ユーザはDS2762の全機能を完全に制御することができます。個別制御タブによって、ユーザはすべてのEEPROMおよびRAMメモリ領域、全制御レジスタ、および全監視対象パラメータのリアルタイムの更新にアクセスすることができます。また、このソフトウェアは、経時的にセルを監視するデータロギング機能と、特定のセル特性に基づいて残存容量の計算を改善する残量ゲージアルゴリズムも備えています。
この評価ボード回路は、DS2762を使って高精度でパラメータ測定を行うことが可能で、充電または放電をディセーブルし、ESDによる損傷から保護されるように設計されています。キットのデモボードは、時間の経過とともに改善が進み、変化します。デモボード回路についての詳細は、DS2762KのCD ROMのドキュメンテーションディレクトリ内にある各ボードのデータシートをご参照ください。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | Li+ (リチウムイオン)バッテリモニタ評価キット | Mar 15, 2005 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。