先頭に戻る

DS2746の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート DS2746の評価キット Oct 06, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • レシオメトリックA/D入力の低コスト2線式バッテリモニタDS2746の性能を検証
    • 電圧測定
    • 電流測定
    • 電流積算
    • IDまたはサーミスタ読取り用のA/D入力測定
  • Windows XP®以下のオペレーティングシステムで動作するPCのUSBポートにインタフェース

アプリケーション/用途

  • 2.5G/3G携帯電話
  • デジタルスチルおよびビデオカメラ
  • ハンドヘルドコンピュータおよび端末
  • PDA/スマートフォン

説明

DS2746の評価キット(EVキット)は、レシオメトリックA/D入力の低コスト2線式バッテリモニタのDS2746の性能評価、ソフトウェア開発、およびプロトタイプ作成を容易にします。この評価ボードは、USBアダプタのDS9123OおよびRJ-11ケーブルを接続することによってPCとインタフェースします。.

個別の制御タブによって、ユーザは、全メモリ領域、全制御レジスタ、および全監視対象パラメータのリアルタイム更新にアクセスすることができます。また、ソフトウェアは、セルを経時監視するデータログ機能も内蔵しています。

また、この評価ボード回路は、DS2746が高精度でパラメータを測定できるように設計されています。キットのデモボードは、今後の改善によって変更されます。デモボード回路の詳細については、マキシムのウェブサイトjapan.maximintegrated.comをご参照ください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート DS2746の評価キット Oct 06, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。