DS2715KSWITCH

DS2715の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

DS2715のデモボードを使って、ユーザはNiMH充電コントローラのDS2715のすべての機能を検証することができます。このデモボードは、リニアモード動作またはスイッチモード動作用に実装されています。リニアモードキットのデフォルト設定は、130分のタイムアウト、約0.5Aの充電レートで3セルスタックを充電します。スイッチモードキットのデフォルト設定では、70分のタイムアウト、約1.0Aの充電レートで3セルスタックを充電します。

主な特長

  • 最大10のNiMHセルを充電
  • 負荷検出によって、デバイスは低電力状態に移行可能
  • dT/dt充電終止
  • 電圧、温度、および時間を監視
  • リニアまたはスイッチモード動作による充電電流の制御
  • LEDによる充電状態の表示

アプリケーション/用途

  • 携帯ゲーム
  • ハンドヘルドPOS端末
  • ポータブルDVDプレーヤー
  • ポータブルテレビセット
  • 試験装置
信頼性レポートをリクエスト: DS2715KSWITCH 
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
MAX17701
4.5V to 60V, Synchronous Step-Down Supercapacitor Charger Controller

  • Optimized Feature Set for Supercapacitor Charging
  • Reliable Operation in Adverse Environmental Conditions

MAX77751
3.15A USB Type-C Autonomous Charger for 1-Cell Li+ Batteries

  • Up to 16V Protection
  • 13.7V Maximum Input Operating Voltage
  • 3.15A Maximum Charging Current

MAX77962
23VIN 3.2AOUT USB-C Buck-Boost Charger with Integrated FETs for 2S Li-Ion Batteries

  • 3.5V to 23V Input Operating Range, 30VDC Withstand Voltage
  • Reverse Leakage Protection
  • 50mA to 3.15A Programmable Input Current Limit

MAX17320
2S-4S ModelGauge m5 EZ Fuel Gauge with Protector, Internal Self-Discharge Detection, and SHA-256 Authentication

  • Battery Health + Programmable Safety/Protection
  • ModelGauge m5 EZ Algorithm
  • Precision Measurement Without Calibration

MAX17823B
12チャネル高電圧データ収集システム

  • AEC-Q100グレード2温度範囲
  • 動作電圧:9V~65V
  • 超低電力動作