先頭に戻る

DS2715の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート DS2715の評価キット Oct 12, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 最大10のNiMHセルを充電
  • 負荷検出によって、デバイスは低電力状態に移行可能
  • dT/dt充電終止
  • 電圧、温度、および時間を監視
  • リニアまたはスイッチモード動作による充電電流の制御
  • LEDによる充電状態の表示

アプリケーション/用途

  • 携帯ゲーム
  • ハンドヘルドPOS端末
  • ポータブルDVDプレーヤー
  • ポータブルテレビセット
  • 試験装置

説明

DS2715のデモボードを使って、ユーザはNiMH充電コントローラのDS2715のすべての機能を検証することができます。このデモボードは、リニアモード動作またはスイッチモード動作用に実装されています。リニアモードキットのデフォルト設定は、130分のタイムアウト、約0.5Aの充電レートで3セルスタックを充電します。スイッチモードキットのデフォルト設定では、70分のタイムアウト、約1.0Aの充電レートで3セルスタックを充電します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート DS2715の評価キット Oct 12, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。