先頭に戻る
主な特長
- 直列または並列で最大2セルを充電
- 単3または単4セルを充電
- リニアまたはスイッチモード電流レギュレーションを提供
- 外部電流安定化電源で使用する場合は電流レギュレーション機能をバイパス可能
- 温度、電圧、および充電時間を監視
- 抵抗設定可能なアルカリセル充電回避スレッショルド
- 抵抗設定可能な充電時間モニタ
アプリケーション/用途
- デスクトップ/スタンドアロンチャージャ(AAA/AA)
- デジタルスチルカメラ
- ゲーム
- 音楽プレーヤー
- 玩具
説明
DS2711/DS2712のEVキットボードによって、ユーザはDS2711およびDS2712のすべての機能を検証することができます。このキットは、DS2711またはDS2712が、あらゆる充電構成に設定することができるように設計されています。このボードは、単3または単4 NiMHセルのシングル/デュアルセル直列、およびデュアルセル並列の充電をサポートします。また、このボードでは、ユーザは充電ソースのオンボードレギュレーション、独立した電源によるオンボードレギュレーション、または外部レギュレーションを選択することができます。安全な充電を確かなものとするために、温度、電圧、および充電時間が監視されます。また、このEVキットはアルカリセルを検出して充電を回避します。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | DS2711およびDS2712の評価キット | Dec 12, 2008 |