先頭に戻る

DS2705の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート DS2705の評価キット Oct 05, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • SHA-1認証マスタのDS2705の以下の性能を検証
    • DS2703/DS2704とのSHA-1アルゴリズムによる安全なチャレンジ&レスポンス認証を開始
    • マキシムの1-Wire®マスタ/スレーブインタフェースは標準およびオーバドライブ速度で動作
    • チャレンジを開始し、認証合否を報告するための入力および出力端子
    • 設定可能な構成
  • USB動作対応のWindows XP®以下で動作するPCのUSBポートへのインタフェース

アプリケーション/用途

  • 携帯電話/スマートフォン
  • クレードルおよびアクセサリチャージャ
  • デジタルカメラ
  • ポータブルDVDおよびメディアププレーヤー

説明

DS2705の評価キット(EVキット)は、SHA-1認証マスタDS2705の性能評価、ソフトウェア開発、およびプロトタイプ作成を容易にします。この評価ボードは、USBアダプタのDS9123OとRJ-11ケーブル接続によって、PCとインタフェースするだけでなく、DS2703またはDS2704のEVキット評価ボードともインタフェースします。付属のCD-ROMには、USB動作対応のすべてのWindowsオペレーティングシステムで動作可能な評価ソフトウェアとともに、関連する全データシートが収録されています。

DS2705のEVキット評価ソフトウェアによって、ユーザはDS2705の完全な設定および構成が可能になります。また、このソフトウェアによりDS2703またはDS2704の限定的な設定を行うこともできます。

この評価ボード回路は、DS2703またはDS2704によるSHA-1認証を実行し、その結果の合否を表示するための安定した環境をDS2705が持てるように設計されています。キットのデモボードは、今後の改善によって変更されます。デモボード回路の詳細については、マキシムのウェブサイトjapan.maximintegrated.comをご参照ください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート DS2705の評価キット Oct 05, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。