先頭に戻る

DS2704の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート DS2704の評価キット Oct 13, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • SHA-1認証による1280ビットEEPROMデバイスのDS2704の性能を検証
    • SHA-1アルゴリズムによる安全なチャレンジ&レスポンス認証
    • 5つのロック可能な32バイトページのEEPROMはDS2502と互換
    • 識別
  • USB動作対応のWindows XP®以下のオペレーティングシステムで動作するPCのUSBポートへのインタフェース

アプリケーション/用途

  • 2.5G/3G携帯電話
  • デジタルスチルおよびビデオカメラ
  • 携帯またはノートブックコンピュータおよび端末
  • PDA

説明

DS2704の評価キット(EVキット)は、SHA-1認証付き1280ビットEEPROMのDS2704の性能評価、ソフトウェア開発、およびプロトタイプ作成を容易にします。この評価ボードは、USBアダプタのDS9123OとRJ-11ケーブル接続によってPCとインタフェースします。評価ソフトウェアとともに、関連する全データシートがマキシムのウェブサイトjapan.maximintegrated.comでご覧いただけます。

DS2704のEVキット評価ソフトウェアによって、ユーザはDS2704のすべてのSHA-1およびメモリ機能、およびその他のさまざまなコマンドを完全に制御することができます。

この評価ボード回路は、SHA-1計算の実行、およびDS2704のプログラムと読取りのための安定した環境をDS2704が備えることができるように設計されています。キットのデモボードは、今後の改善によって変更されます。デモボード回路の詳細については、マキシムのウェブサイトjapan.maximintegrated.comをご覧ください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート DS2704の評価キット Oct 13, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。