先頭に戻る

MAX8595X、MAX8595Z、MAX8596X、MAX8596Zの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 定電流レギュレーションによって、均一な照明を提供
  • TAディレーティング機能によって、同じ輝度でLED数の削減を実現(MAX8596Z)
  • 柔軟なアナログまたはPWM調光制御
  • 固定スイッチング周波数:1MHz
  • 出力過電圧保護
  • 入力電圧範囲:2.6V~5.5V
  • 出力パワー:1.2W (max)
  • 36Vスイッチ内蔵
  • 高効率:最高86%
  • 3mm x 3mmの小型TDFNパッケージ
  • 小型の薄型部品
  • 完全実装および試験済み
  • アプリケーション/用途

    • 携帯電話/スマートフォン
    • 電子書籍およびサブノートブック
    • PDA、パームトップ、およびワイヤレスハンドヘルド機器
    • 白色LEDディスプレイバックライト

    説明

    MAX8596Zの評価キット(EVキット)は、白色LEDステップアップDC-DCコンバータのMAX8596Zを評価する完全実装および試験済みPCBです。この回路は、2.6V~5.5Vで動作し、可変の0~25mAを供給して最大8個の白色LEDを直列に駆動します。

    MAX8596ZのEVキットは、6個の白色の表面実装型LEDの駆動用に構成されて提供されますが、最大8個の白色LEDをサポートすることができます。MAX8595X/MAX8596Xを評価するために、9番目のLEDパッドが内蔵されています。このEVキットは、MAX8596Zの温度ディレーティング機能を備えていますが、この機能のないMAX8595Zを評価のために使用することができます。いずれのICも、外部からのアナログまたはPWM調光信号によってLED輝度を柔軟に制御することができます。

    簡易ブロック図

    Technical Docs

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。