先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX6970の評価キット Jun 12, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB給電
  • 外部LED用電源電圧のオプション
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • シリアルインタフェース端子
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 建築用照明
  • ゲーム用機能
  • マーキーディスプレイ
  • PoO (Point of Order)サイン
  • 交通標識
  • 可変メッセージ型誘導案内灯

説明

MAX6970の評価キット(EVキット)は、8ポート、36V、定電流LEDドライバのMAX6970を評価するための実証済みデザインを提供します。また、このEVキットは、Windows® 2000/XP/Vista®対応のソフトウェアも同梱し、MAX6970の各機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

MAX6970のEVキットのプリント回路基板(PCB)には、MAX6970AUE+が搭載されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX6970の評価キット Jun 12, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。