製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX5003の評価キット | Jul 03, 2001 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 出力:5V (1A)
- 入力電圧範囲:+36V~+72V
- スイッチング周波数:300kHz
- 入力-48V、出力+5Vに設定可能
- 絶縁動作または非絶縁動作を選択可能
- 実証済みのPCBレイアウト
- 完全実装済み、試験済みの表面実装基板
アプリケーション/用途
- +42V車載システム
- 高電圧電源モジュール
- 産業用電源
- ISDN電源
- テレコム電源
説明
MAX5003のEVキットは完全実装済み、試験済みの表面実装プリント基板(PCB)です。出力電圧は5Vに設定されています。本EVキットはフライバックコンバータとして構成されており、メカ式スイッチによって簡単に絶縁または非絶縁動作に設定できます。さらに、入力と出力のグランドリファレンスが同じ電位になくて、しかも絶縁が望ましくないときは、コントローラフィードバックループにレベルシフタ(キットには含まれていません)を取り付けることも可能です。
警告:本EVキットおよびこれに接続されている機器には、危険な電圧が発生しています。本EVキットまたはこれに接続された電源をパワーアップする際は、高電圧電気機器に適した安全手順に慎重に従う必要があります。
過酷な障害や故障条件が発生した場合、本EVキットは大きな電力を消費する可能性があります。その結果、部品や部品の破片が高速度で飛び出してくることがあります。作業者が怪我をしないように、本キットは慎重に扱って下さい。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX5003の評価キット | Jul 03, 2001 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。