先頭に戻る

MAX5003-50Wの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5003-50Wの評価キット Jun 19, 2002

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • +5V at 10A Output
  • ±36V to ±72V Input Voltage Range
  • 250kHz Switching Frequency
  • Fully Isolated Design with 1500V Isolation Built into the Transformer
  • Fully Assembled and Tested Board with Minimum PC Board Footprint
  • 0.3% typical Line and Load Regulation
  • 85% typical Efficiency at 25W

アプリケーション/用途

  • +42V車載システム
  • 高電圧電源モジュール
  • 産業用電源
  • ISDN電源
  • テレコム電源

説明

The MAX5003 50W forward converter evaluation kit (EV kit) provides a regulated +5V output voltage at currents up to 10A, when operated from a +36V to +72V input voltage range.

This EV kit is fully assembled and tested. The output voltage is preset to +5V. A single-transistor forward-converter topology with a reset winding is used for high output power and high efficiency. The use of an optocoupler in the feedback circuit provides full 1500V primary to secondary galvanic isolation. A bottom-mounted heatsink plate safely dissipates the heat generated by the power MOSFET and the output diode. The power supply is designed to fit into a small footprint.

WARNING: Dangerous voltages are present on this EV kit and on equipment connected to it. Users who power-up this EV kit or power the sources connected to it must be careful to follow safety procedures appropriate to working with high-voltage electrical equipment.

Under severe fault or failure conditions, this EV kit may dissipate large amounts of power, which could result in the mechanical ejection of a component or of component debris at high velocity. Operate this EV kit with care to avoid possible personal injury.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5003-50Wの評価キット Jun 19, 2002

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。