先頭に戻る

デジタルスティルカメラ用、MAX1802の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 10出力
    • 同期整流ステップダウンコンバータ:2出力
    • ステップアップコンバータ:2出力
    • フライバック出力:6出力
  • 入力電圧範囲:+3.3V~+11V
  • 全コンバータが単一発振器に同期
  • スイッチング周波数:100kHz~1MHz (400kHzに設定)
  • 各コンバータが独立にシャットダウン
  • 短絡保護機能付きフライバック出力
  • 各出力がソフトスタート
  • 完全組立/試験済み

アプリケーション/用途

説明

MAX1802の評価キット(EVキット)は、+3.3V~+11Vのバッテリ電圧を入力してディジタルスチルカメラ(DSC)に必要な出力電圧のすべてを供給します。このEVキットは、MAX1802多出力マスタコンバータとMAX1801スレーブステップアップコンバータで構成されます。

MAX1802のEVキットは、10の独立した出力電圧を供給します。MAX1802は、1つの主システムステップダウンコンバータ(+3.3V/1A)、1つのDSPコアステップダウンコンバータ(+1.8V/400mA)、1つのバックライト用ステップアップコンバータ(+7V/100mA)、3つのCCD用フライバック出力、3つのLCD用フライバック出力を備えています。さらに、MAX1801に、1つの汎用ステップアップコンバータ(+12V/100mA)があります。

MAX1802のEVキットの出力は、調整可能で、4本のアルカリNiCd、またはNiMHバッテリ、またはリチウムイオン(Li+)バッテリ(1本または2本)で動作するアプリケーションに適しています。

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。