先頭に戻る

MAX1789の評価システム

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1789の評価システム Jun 09, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • MINIQUSB接続(SPIおよびSMBusインタフェース)
  • 保護ヒューズ内蔵
  • LDO (3.3V、0.2A)内蔵
  • GPIO LEDおよびジャンパ
  • スタンドアロン動作
  • アダプタ:9V、200mA
  • バッテリセルストリングエミュレーション

アプリケーション/用途

説明

MAX1789の評価キット(EVキット)は、先進的なスマートバッテリパックコントローラのMAX1789の性能を検証します。このEVキットは、ポートA (PA) I/O、高電圧(HV)出力、SMBus™インタフェース、およびバッテリセル端末の機能を利用する複数の部品ネットワークを備えています。各回路は、プログラムされたデバイスの適切な評価を提供するように設定することができます。低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータも内蔵され、3.3Vのレイル電圧と最大0.2Aの負荷電流を供給します。

MAX1789の評価キット(EVシステム)は、MAX1789のEVキットとマキシムのMINIQUSBコマンドモジュールで構成されています。MINIQUSBは、SPI™とSMBusの両インタフェースをPCに提供します。提供するコマンドモジュールによって、このキットは、MAX1789のユーザーインタフェースフレームワークであらかじめ組み込まれているMAX1789K評価ソフトウェアを使用して評価することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1789の評価システム Jun 09, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。