先頭に戻る

MAX1667の評価システム

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1667の評価システム Sep 10, 2002

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 任意の種類のバッテリを充電:Li+ (リチウムイオン)、NiCd、NiMH、鉛等
  • SMBus対応の2線式シリアルインタフェース
  • 最大バッテリ充電電流:4A、3Aまたは1A
  • バッテリ電圧:18.4V (max)
  • 入力電圧:+28V (max)
  • 使いやすい付属ソフトウェア
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装済み、試験済みの表面実装基板

アプリケーション/用途

  • チャージャ基地局
  • ノートブックコンピュータ
  • PDAおよびその他のハンドヘルド機器
  • 電話

説明

MAX1667の評価システム(EVシステム)はMAX1667の評価キット(EVキット)とマキシムのSMBus™インタフェースボードで構成されています。MAX1667のEVキットは、あらゆるバッテリに対応したレベル2スマートバッテリチャージャであるMAX1667の評価を容易にします。

マキシムのSMBusインタフェースボード(MAXSMBus)で、IBM®互換PCはそのパラレルポートを使ってIntel®社のシステムマネージメントバス(SMBus) 2線式インタフェースをエミュレートすることができます。Windows® 95/98ソフトウェアによってMAX1667の機能を実行するためのユーザフレンドリーなインタフェースが提供されます。

IBM PCベースのMAX1667の完全評価用MAX1667 EVシステムを注文してください。すでにSMBusインタフェースを購入済みの場合はMAX1667のEVキットを注文してください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1667の評価システム Sep 10, 2002

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。