先頭に戻る
主な特長
- 1%精度で4Aの電流を測定
- 精度1%で最大電流4A
- 保証済みPCBレイアウト
- 便利なテストポイントを内蔵
- データロギングソフトウェア
- 完全実装済み、試験済み
アプリケーション/用途
説明
MAX1660評価キット(EVキット)は、表面実装済みのデモンストレーションボードです。このEVキットは、MAX1660データシートの「図8」に示す標準アプリケーション回路を内蔵しています。回路を追加することにより、IBM®コンパチブルPCのパラレルポートを使用してIntel®社のSystem Management Bus (SMBus™)インタフェースをエミュレーションできます。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX1660の評価キット | Oct 01, 1998 |