開発プラットフォーム
バッテリ動作機器用の拡張コネクタを備えたArm Cortex-M4F開発プラットフォーム

超低電力マイクロコントローラのMAX32620用のMbed™対応開発プラットフォーム。ボード上のPMIC、残量ゲージ、ペリフェラル、Pmod™コネクタによって0.9インチ x 2.0インチの小型ボードでの迅速な開発が可能。
バッテリ動作機器用のArm® Cortex®-M4F開発プラットフォーム

超低電力マイクロコントローラのMAX32625用のMbed™対応評価システム。Arduino®コネクタおよび広いプロトタイプ作成スペースによって迅速な開発が可能。
Bluetooth®ベースのバッテリ動作機器用に最適化されたArm Cortex-M4F開発プラットフォーム

超低電力マイクロコントローラのMAX32630用のMbed対応開発プラットフォーム。ボード上のPMIC、Bluetooth、およびペリフェラルによって0.9インチ x 2.0インチの小型ボードでの迅速な開発が可能。
高度アナログ機能を備えたArm Cortex-M3開発プラットフォーム

高度アナログ機能およびハードウェアセキュリティを備えた超低電力マイクロコントローラのMAX32600用のMbed™対応評価システム。Arduinoコネクタおよびプロトタイプ作成スペースによって迅速な開発が可能。
ヘルスセンサープラットフォーム

ウェアラブルヘルスおよびフィットネスソリューションの迅速な評価のためのmbed™対応センサープラットフォーム。モーション、温度、生体電位、パルス酸素濃度、および心拍数を測定。
部品モジュール
フルブリッジDCモータードライバMbedシールド

ブラシDCモーターアプリケーション用Mbed対応、Arduino形状シールド。7V~36Vの単一電源で動作しながら電流レギュレーションによって最大4つのモーターを駆動。
ディスプレイドライバシールド

4つのMAX7219 LEDドライバをデイジーチェーン接続してサイネージアプリケーションの16x16 LEDアレイを駆動するArduino形状シールド。
1-Wire Grid-Eyeセンサー

DS28E17によって実現された、Panasonic AMG8833 Grid-EYE®およびマキシム1-Wire®バスを備えたセンシングソリューション。
ビルオートメーションシールド

Arduino形状、Mbed™対応シールド、0VDC~10VDCアナログ出力、4~20mA入出力、ラッチ型/非ラッチ型リレー、RTC、および1-Wireマスター内蔵。
16ビットデルタシグマADCペリフェラルモジュール

超低電力、16ビットADCのMAX11205をGPIOインタフェース用に設定可能なPmod対応拡張ポートを利用する任意のシステムに接続。
システムプラットフォーム
4~20mAループ給電温度センサー、Hart内蔵

温度測定用の2線式、ループ給電スマート温度トランスミッタソリューション。任意のタイプのRTD (PT100~PT1000)との組み合わせで動作。
4~20mA 2線式電流ループセンサー

任意の標準PT1000抵抗センサーに接続しリニアライズされた温度を4~20mAの電流信号に変換する超低電力、高精度ループ給電センサートランスミッタ。