先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/microcontrollers/low-power-microcontrollers/meet-darwin

よりスマートに、スリムに、タフに。DARWINは次世代の製品に対応します。

DARWIN MCUは、他のMCUの使用が考えられないような場所で、想像可能なあらゆるアプリケーションを実行するように設計されています。これらのデバイスはスマートであるとともに電力効率に優れ、クラス最大のエンベデッドメモリとマキシムのウェアラブルグレードの電力技術を組み合わせています。これによって、コードスペースやバッテリ寿命を使い果たすことなく、さらにスマートなIoT製品の設計が可能になります。さらにこれまでで最も高度なサイバーセキュリティによって、遭遇するあらゆる攻撃に対応することができます。

さらに詳しく ›

DARWIN製品ファミリのご紹介

超低電力プロセッサの大幅な進化

ウェアラブルグレードの電力技術によってより小型のバッテリでより多くの動作が可能
クラス最大のエンベデッドメモリによってよりスマートな製品の作成が可能
非常に拡張性の高いメモリアーキテクチャによって次世代の製品に対応
世界で最も高度なエンベデッドセキュリティによって顧客とブランドを保護


DARWIN MCUとnanoPowerファミリの製品を組み合わせると、最長のバッテリ寿命と最小の形状を備えた製品ができあがります。マキシムのnanoPower製品は、DC-DC変換、信号調整、および監視回路機能を、小型サイズ、高効率、および最小の消費電力で提供します。nanoPower ICは低自己消費電流を備え、なぜIQを下げる方が賢明なのかを示します。DARWINとnanoPowerの組み合わせがエネルギーの使用について責任を持つため、バッテリは余分な努力をする必要がありません。


DARWINのご紹介:新種の低電力IoT MCU (日本語字幕)
1:45 March 30, 2018

ジェネレーションU:超低電力

注目製品

MAX32660 超小型、256KBのフラッシュ、96KBのSRAM 詳細
MAX32620、MAX32621 2MBのフラッシュ、256KBのSRAM 詳細
MAX32625、MAX32626 512KBのフラッシュ、160KBのSRAM 詳細
MAX32630、MAX32631 2MBのフラッシュ、512KBのSRAM 詳細

ジェネレーションUP:超低電力 + 高性能

注目製品

MAX32652 3MBのフラッシュ、1MBのSRAM 詳細
Product Image

MAX32625MBED

超低電力マイクロコントローラのMAX32625用のMbed™対応評価システム。Arduino®コネクタおよび広いプロトタイプ作成スペースによって迅速な開発が可能。
Product Image

MAX32620FTHR

超低電力マイクロコントローラのMAX32620用のMbed™対応開発プラットフォーム。ボード上のPMIC、残量ゲージ、ペリフェラル、Pmod™コネクタによって0.9インチ x 2.0インチの小...
Product Image

MAX32630FTHR

超低電力マイクロコントローラのMAX32630用のMbed対応開発プラットフォーム。ボード上のPMIC、Bluetooth、およびペリフェラルによって0.9インチ x 2.0インチの小型ボード...
Product Image

MAX32625PICO

電力を最適化したArm® Cortex®-M4F。内蔵PMICによって必要なすべての電圧を提供。超小型2列ヘッダ実装面積(0.6インチ x 1.0インチ)。
Product Image

MAXREFDES100

ウェアラブルヘルスおよびフィットネスソリューションの迅速な評価のためのmbed™対応センサープラットフォーム。モーション、温度、生体電位、パルス酸素濃度、および心拍数を測定。