DARWINは、最高の性能を最小の消費電力で提供するように設計された、広範なArm®マイクロコントローラにマキシムが付けた名前です。このシリーズの高集積、セキュア、超低電力マイクロコントローラは、メモリサイズとコアの選択肢を提供し、アプリケーションに最適なマイクロコントローラを選ぶ柔軟性を与えてくれます。このシリーズの超低電力マイクロコントローラには、以下のような注目すべき特長があります。
- ウェアラブル:MCUの超低電力アクティブ/リテンションモード(SRAM保持)によって、バッテリ動作機器の稼働時間を最大化します。
- スマート/自律機器:これらの超低電力マイクロコントローラは、最大3MBのフラッシュ、1MBのSRAM、および拡張性のあるメモリアーキテクチャを備えているため、これらの機器によって使用される大量のデータの保存、処理、およびそれに基づく動作が可能です。
- セキュリティ:ハードウェアエントロピーソースを備えたモジュロ演算アクセラレータ(MAA)を高度なセキュリティ機能(AES、ECDSA、RSA、DSA、TRNG)に使用するとともに、セキュアブートローディングへの対応を提供するため、これらのマイクロコントローラによって提供されるセキュリティのレベルは金融および政府機関によって使用されるものと同等です。
- マルチタスク:これらの超低電力マイクロコントローラは、高性能マルチタスク用の十分な処理パワーを提供するデュアルコアMCUオプションを備えています。
- IoT:内蔵のBLE 5.0によって、個別のチップを必要とせずに機器の相互接続が可能です。
参照:
注目のビデオ
超低電力マイクロコントローラの注目製品
型番 | フラッシュ | SRAM | GPIO数 | アクティブ電流(µA/MHz) | スタンバイ電力(µA)[1] | セキュリティ | 特長 | 購入 | EVキット | サンプル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX32621 | 最大2MB | 256kB | 最大49 | 102 @ 1.2V | 0.7 @ 1.8V + 1.1 @ 1.2V | AES、TPU[2] |
| 購入 | 購入 | サンプル |
MAX32626 | 最大512kB | 最大160kB | 最大40 | 106 @ 1.2V | AES、TPU[2]、セキュアブート | 購入 | 購入 | サンプル | ||
MAX32632 | 2MB | 512kB | 最大66 | 106 @ 1.2V | 0.6 @ 1.8V + 1.9 @ 1.2V | AES、TPU[2]、セキュアブート | 購入 | 購入 | サンプル | |
MAX32651 | 3MB | 1MB | 最大105 | 95 @ 1.1V | 0.9 @ 1.8V[5] | AES、TPU[2]、セキュアブートローダ |
| 購入 | 購入 | サンプル |
MAX32660 | 最大256kB | 最大96kB | 最大14 | 50 @ 0.9V[4] | 1.9 @ 1.8V |
| 購入 | 購入 | サンプル | |
MAX32666 | 1MB | 最大560kB | 最大48 | 27 @ 3.3V | 6.3 @ 3.3V[5] | AES、TPU[2]、セキュアブートローダ |
| 購入 | 購入 | サンプル |
MAX32670 | 384kB | 160kB | 最大31 | 44 @ 1.8V[3] | 3.0 @ 1.8V | AES、TPU[2]、セキュアブートローダ |
| 購入 | 購入 | サンプル |
[1] RTCイネーブルおよびSRAM保持
[2] TPU = 暗号および高度セキュリティ機能を備えた信頼保護ユニット
[3] 12MHz動作時
[4] 24MHz動作時
[5] 32kBのSRAMを保持
リファレンスデザイン
デザインツール
マキシム低電力Armマイクロコントローラツールチェーン (Windows)
サポート対象の超低電力マイクロコントローラツール
超低電力マイクロコントローラの開発ボード
マキシムのマイクロコントローラ開発ボードは迅速に作業を開始することができるため、デバッグに費やす時間を削減し、より多くの時間を超低電力MCUの機能の調査に使うことができます。マキシムのプロトタイプ作成ボードは、独自の製品開発プロジェクトに容易に統合することができます。コード開発は、Mbed®やArduino®などのプロトタイプ作成環境およびGCC/Eclipse™などの完全な機能を備えたIDEによって容易に行うことができます。