USIP

DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、MIPS 4KSdプロセッサコア内蔵

高度物理セキュリティおよび暗号化された外部バスを備えたLinux OS対応セキュア32ビットMIPSプロセッサ


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

DeepCover®エンベデッドセキュリティソリューションは、機密データを高度物理セキュリティの複数レイヤ下に隠し、最もセキュアなキーストレージを実現します。

DeepCoverセキュアマイクロコントローラ(USIP Professional IC (USIP PRO))は、新世代のトラステッドデバイスに相互運用可能なセキュアでコスト効果の高い環境を提供するために設計されました。このセキュアプラットフォームは、EMV®およびPCI PED規格に完全準拠しています。USIP PROは、MIPS Technologiesの最高度のセキュア32ビットRISCコア(MIPS32® 4KSd)をベースにしています。優れた性能(1.35MIPS/MHz)を提供すると同時に、この低電力コアは、暗号演算およびセキュリティ機能を加速させるための特別の命令群を追加して、システムの完全性を強化しています。セキュアメモリ管理ユニット(MMU)によって補完されたUSIP PROは、セキュアな方法でLinux®などの機能豊富なオペレーティングシステム(OS)で動作させることができます。

システムセキュリティは、環境センサ(温度、電圧、および周波数)、アクティブメタルシールド、リアルタイムクロック(RTC)、およびタンパ検出時の瞬間消去機能内蔵の512ビットセキュアNVMストレージ(BPK)を含む、多数の物理および論理保護構造で強化されています。プライバシーを高めるために、外付けメモリの内容は、オンザフライでAES-128の暗号化/復号化を実行するユニバーサル暗号インタフェース(UCI)を通じて完全に保護されています。USIP PROは、金融などのトラステッド端末用の最高集積度のソリューションの1つです。この製品には、128KB SRAM、128KB ROM、256KBフラッシュ、および256バイトOTPが内蔵されています。また、USIP PROは、NORフラッシュ、SRAM、およびSDRAMなどの外付けメモリにも対応しています。

このデバイスは、USB On-The-Go (OTG)、UART、SPI、I²C、PS/2、IrDA、およびパラレルのSPPによる広範囲な通信サポートを提供します。また、USIP PROは、スマートカードコントローラ、LCDインタフェース、サーマルプリンタインタフェース、GPIO、PWM、ウォッチドッグ、汎用タイマー、および内蔵ADCなどユニークなペリフェラルのセットも提供しています。

主な特長

  • MIPS32 4KSd RISCプロセッサ
    • 130 MIPS (96MHzの場合)
    • 2 x 8KBキャッシュ
    • メモリ管理ユニット
    • 高度なパワーマネージメント
    • 専用の命令を使用して暗号演算を加速化
  • メモリ
    • 128KB SRAM
    • ロック可能な256KBフラッシュメモリ
    • 256バイトユーザOTP
    • 128KB ROM (HAL、EMVレベル1、およびセキュアブートローダ)
    • メモリコントローラによって1つのSDRAMと最大4つのスタティックメモリ(フラッシュまたはSRAM)をサポート
  • セキュリティ機能
    • 外付けメモリのオンザフライAES暗号化/復号化
    • ハードウェアAES-128エンジン
    • 固有シリアルナンバー(USN)
    • タンパ検出時に即時消去の、512ビットバッテリ駆動キー領域(BPK)
    • タンパセンサ(周波数、電圧、温度、ダイシールド)内蔵
    • 12の外部センサ入力
    • 真の乱数発生器(TRNG)
    • 割込みアラームを備えたセキュアRTC
    • セキュアキーボードコントローラ(12 x 12)
  • 割込みコントローラ
  • 1D/2D DMA
  • LCDインタフェース:8ビットバス、6800対応
  • 3つのISO 7816コントローラ
  • サーマルプリンタインタフェース
  • USB 2.0 OTGフルスピード(16エンドポイントと内蔵トランシーバ)
  • 4つのUART (IrDAおよびフルモデムサポート)
  • I²Cマスタ/スレーブ
  • SPIマスタ/スレーブ(最大7つのスレーブ)
  • PS2マスタ/スレーブ
  • SPPインタフェース
  • 6チャネル、10ビットADC
  • 32のGPIO
  • 4つの16ビットタイマー/カウンタ
  • 2つのPWM (1つは15mA出力)
  • ウォッチドッグタイマ
  • JTAGバウンダリスキャン
  • 256ピンBGA (0.8mmピッチ)

アプリケーション/用途

  • ATMキーボード
  • EFTPOS
  • 電子計測
  • ヘルスケアリーダ
  • PINパッド
信頼性レポートをリクエスト: USIP 
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX32670
高信頼性、超低電力、FPU内蔵Arm Cortex M4プロセッサ搭載マイクロコントローラ、産業およびIoT用

  • 低電力、高信頼性機器用の高効率マイクロコントローラ
  • 柔軟なクロック方式
  • パワーマネージメントによってバッテリアプリケーションの稼働時間を最大化