MPOS-STD2-PRO

MPOS-STD2:ターンキーPCI-PTSモバイルPOS (MPOS)端末


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MPOS-STD2リファレンスデザインは、PCI-PTS MPOS-in-a-box端末で、ハードウェア、ソフトウェア、および回路図、PCBレイアウト、2Dと3Dの設計ファイル、セキュリティラボからのレポートを含むドキュメントの完全なセットが付属します。

詳細 ›

信頼性レポートをリクエスト: MPOS-STD2-PRO 
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX32670
高信頼性、超低電力、FPU内蔵Arm Cortex M4プロセッサ搭載マイクロコントローラ、産業およびIoT用

  • 低電力、高信頼性機器用の高効率マイクロコントローラ
  • 柔軟なクロック方式
  • パワーマネージメントによってバッテリアプリケーションの稼働時間を最大化

MAX32671
高信頼性、超低電力、FPU内蔵Arm Cortex M4プロセッサ搭載マイクロコントローラ、産業およびIoT用

  • 低電力、高信頼性機器用の高効率マイクロコントローラ
  • 柔軟なクロック方式
  • パワーマネージメントによってバッテリアプリケーションの稼働時間を最大化