MAXQ610-KIT

MAXQ610の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAXQ610の評価キット(EVキット)は、バッテリ駆動アプリケーションに向けた、低電力16ビットRISCマイクロコントローラMAXQ610の機能を手軽に評価するための実証済みプラットフォームです。このEVキットには、赤外線(IR)送信および受信デバイス、2つのRS-232シリアルチャネル、プロセッサのI/Oポート端子にアクセスするための4つの8ピンヘッダ、5V電源入力、およびユーザー入力用の8つのプッシュボタンスイッチバンクを搭載したMAXQ610のEVキットボードが含まれます。またEVキットは、PCに接続するための、ソフトウェア、USB-JTAG/1-Wire®アダプタ、10ピンJTAGインタフェースケーブル、シリアルケーブル、および標準A-mini B USBケーブルも同梱しています。このEVキットは、アプリケーションの開発とデバッグ、MAXQ610 RISCプロセッサの全体機能の評価に最適な完全かつ機能的なシステムを提供します。

主な特長

  • 同梱のUSB-JTAG/1-Wireアダプタを使用することで容易にコードのロードとデバッグが可能
  • JTAGインタフェースが提供するアプリケーション内のデバッグ機能
    • ステップバイステップの実行トレーシング
    • コードアドレス、データメモリアドレス、またはレジスタアクセスでのブレークポイント
    • データメモリまたはレジスタコンテンツの閲覧および編集
  • 3.3V電圧レギュレータ搭載(単一5V入力)
  • 8つのユーザ入力プッシュボタンスイッチ
  • シリアルポート0および1用にレベル変換されたRS-232インタフェース
  • 試作用エリア
  • 付属のボード回路図が便利なリファレンスデザインとして活用可能

アプリケーション/用途

  • バッテリ駆動ポータブル機器
  • 民生用エレクトロニクス
  • 家庭電化製品
  • 遠隔制御
  • 白物家電

技術資料

アプリケーションノート 4641 リアルタイムクロックによるマイクロコントローラシステムへの正確な計時機能の追加
アプリケーションノート 4615 Upgrade Panel-Meter Range and Precision

品質および環境データ

信頼性レポートをリクエスト: MAXQ610-KIT 
鉛フリーパッケージの錫(Sn)のウィスカレポート
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース