MAXQ2000-KIT

MAXQ2000の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAXQ2000の評価キット(EVキット)は、低電力LCDマイクロコントローラMAXQ2000の機能を簡便に評価することができる実証済みのプラットフォームです。この評価キットには、ピンをヘッダに配置したMAXQ2000、JTAGプログラミングインタフェース、固定および調整可能な電源、DB-9シリアルコネクタ、LCDディスプレイ、および基板動作を制御し、表示するためのスイッチとLEDが含まれます。ソフトウェア、シリアル/JTAG間インタフェースボード、およびPC接続用のRS-232ケーブルを備えたこの評価キットは、MAXQ2000の機能を評価するのに最適な機能完備のシステムとなります。
MAXQ2000-KIT:標準動作回路 MAXQ2000-KIT:標準動作回路 拡大表示+

主な特長

  • ブートストラップローダとシリアル/JTAGインタフェースボードを使用してコードを容易にロード
  • インアプリケーションデバッグ機能を提供するJTAGインタフェース
    • ステップバイステップ実行追跡
    • コードアドレス、データメモリアドレス、またはレジスタアクセスによるブレークポイント
    • データメモリの参照および編集
  • 着脱式のスタティック4-1/2桁LCDディスプレイ
  • DB-9 RS-232シリアルコネクタおよびレベルトランスレータ
  • オンボードの3.6V、2.5V、および調整可能(1.8V~3.6V)な電源レギュレータ
  • 評価キット基板はJTAGインタフェース経由で直接給電可能
  • プロセッサクロックは水晶またはプログラマブル発振器から実行可能
  • シリアルEEPROM
  • DS2433 1-Wire® EEPROMを搭載し、1-Wireインタフェースの使用を検証可能
  • MAX1407 ADC/DACを搭載し、SPI™インタフェースの使用を検証可能
  • ポート0ロジックレベルのオプションLEDディスプレイ
  • リセットおよび割込みを生成するためのプッシュボタンスイッチ
  • リアルタイムクロック発振器用の32kHz水晶
  • VDDIOおよびVDD電圧レイルを含むプロトタイプエリア
  • テスト/拡張ヘッダに全デバイスGPIOおよびLCDピンを配置
  • 設定DIPスイッチで全デモ回路をポートピンから接続/切断可能
  • 便利なリファレンス設計を提供する基板回路図

アプリケーション/用途

  • バッテリ駆動およびポータブル機器
  • 民生用エレクトロニクス
  • データ収集システムおよびデータロガー
  • 電気化学および光センサー
  • ガスおよび化学センサー
  • 家庭電化製品
  • HVAC
  • 産業用制御
  • 医療用計測
  • セキュリティセンサー
  • スマートトランスミッタ
  • サーモスタット/湿度センサー
信頼性レポートをリクエスト: MAXQ2000-KIT 
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
MAX32655
Low-Power, Arm Cortex-M4 Processor with FPU-Based Microcontroller and Bluetooth 5.2

  • Ultra-Low-Power Wireless Microcontroller
  • Bluetooth 5.2 LE Radio
  • Power Management Maximizes Battery Life

MAX78000
Ultra-Low-Power Arm Cortex-M4 Processor with FPU-Based Microcontroller with Convolutional Neural Network Accelerator

  • Dual-Core Ultra-Low-Power Microcontroller
  • Neural Network Accelerator
  • Power Management Maximizes Operating Time for Battery Applications

MAX32670
高信頼性、超低電力、FPU内蔵Arm Cortex M4プロセッサ搭載マイクロコントローラ、産業およびIoT用

  • 低電力、高信頼性機器用の高効率マイクロコントローラ
  • 柔軟なクロック方式
  • パワーマネージメントによってバッテリアプリケーションの稼働時間を最大化

MAX32671
高信頼性、超低電力、FPU内蔵Arm Cortex M4プロセッサ搭載マイクロコントローラ、産業およびIoT用

  • 低電力、高信頼性機器用の高効率マイクロコントローラ
  • 柔軟なクロック方式
  • パワーマネージメントによってバッテリアプリケーションの稼働時間を最大化