MAXQ1850-KIT

DeepCoverセキュアマイクロコントローラ(MAXQ1850)の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

DeepCover®エンベデッドセキュリティソリューションは、機密データを高度物理セキュリティの複数レイヤ下に隠し、最もセキュアなキーストレージを実現します。

DeepCoverセキュアマイクロコントローラ(MAXQ1850)の評価キット(EVキット)は、MAXQ1850の性能を簡便に評価するための実証済みプラットフォームです。このキットには、MAXQ1850のEVキットボードが含まれており、そのボードには2つのスマートカードソケット、PINパッド、および金融端末設計の開発に必要な全ての通信コネクタが搭載されています。ソフトウェアとMAXQ® USB-JTAG/1-Wireアダプタボードによって、このEVキットは、MAXQ1850プロセッサ用アプリケーションのソフトウェア開発およびデバッグに最適な完全な機能的システムを提供します。

主な特長

  • 提供されるMAXQ USB-JTAG/1-Wireアダプタボードによって容易にコードをロードおよびデバッグ
  • JTAGインタフェースはインアプリケーションのデバッグ機能を提供
    • ステップバイステップの実行トレース
    • コードアドレス、データメモリアドレス、またはレジスタアクセスによるブレークポイント
    • データメモリ/レジスタ内容の表示と編集
  • 迅速な製品開発およびデバッグ用、2行x 20文字のLCDモジュール搭載
  • 5V単一電源入力およびオンボードの3.3V電圧レギュレータ
  • 4 x 4キーパッドマトリックス
  • ヘッダ上に外部トリガ回路への接続用自己消滅入力
  • メモリバックアップおよびリアルタイムクロック動作用バッテリ
  • シリアルポート用にレベルシフトされたRS-232インタフェース
  • 試験/拡張ヘッダ
  • ICカード試作用の2つのスマートカードソケット(1つはフルサイズソケット、1つはSIMソケット)

アプリケーション/用途

  • ATMキーボード
  • 認証証明
  • 電子商取引
  • 電子署名ジェネレータ
  • EMV®銀行取引
  • ペー・パー・プレイ
  • PCI端末
  • PINパッド
  • セキュアアクセスコントロール
  • セキュアデータストレージ
信頼性レポートをリクエスト: MAXQ1850-KIT 
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
MAX32670
高信頼性、超低電力、FPU内蔵Arm Cortex M4プロセッサ搭載マイクロコントローラ、産業およびIoT用

  • 低電力、高信頼性機器用の高効率マイクロコントローラ
  • 柔軟なクロック方式
  • パワーマネージメントによってバッテリアプリケーションの稼働時間を最大化