MAXQ1061-KIT

MAXQ1061/MAXQ1062の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAXQ1061/MAXQ1062の評価キット(EVキット)は、MAXQ1061/MAXQ1062暗号コントローラの機能を評価するためのプラットフォームを提供します。これらのデバイスが提供するエンベデッドセキュリティソリューションは、複数層の高度な物理セキュリティによって機密データを秘匿し、可能な限り最もセキュアなキーストレージを提供します。

主な特長

  • Raspberry Pi 3 Model B/B+およびRaspberry Pi 2 Model Bに対応
  • 3.3V Arduino Unoマザーボード対応
  • TotalPhase Aardvark I2C/SPIホストアダプタプローブ用ホストコネクタ
  • 選択可能な通信プロトコル(SPI/I2C)
  • 選択可能なモード(AES-SPI/REMOTE/TLS)
  • タンパーLEDを備えたタンパージャンパ
  • MAXQ1061またはMAXQ1062 IC用ソケット
  • レギュレータ実装

アプリケーション/用途

  • 証明書の配布と管理
  • 重要インフラ用サイバーセキュリティ
  • 電子署名生成
  • セキュアアクセスコントロール
  • スマートメーター
信頼性レポートをリクエスト: MAXQ1061-KIT 
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
MAX32670
高信頼性、超低電力、FPU内蔵Arm Cortex M4プロセッサ搭載マイクロコントローラ、産業およびIoT用

  • 低電力、高信頼性機器用の高効率マイクロコントローラ
  • 柔軟なクロック方式
  • パワーマネージメントによってバッテリアプリケーションの稼働時間を最大化