先頭に戻る
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
主な特長
- 超低電力MAX32660 Arm Cortex M4F
- MAX11615低電力8チャネル12ビットADC
- MAX40007ナノパワーオペアンプ
- MAX9119ナノパワーコンパレータ
- MAX9634電流検出アンプ
- MAX17222ブーストコンバータ
- PCBに実装されたボタン電池電源
アプリケーション/用途
- フィットネスモニタ
- 産業用センサー
- IoT
- 光モジュール:QSFP-DD、QSFP、400G
- ポータブル医療機器
- スポーツウォッチ
- ウェアラブル医療パッチ
説明
MAXNANOPWRBD評価キットは、マキシムのナノパワー技術と、超低電力、低ピン数、FPU内蔵Arm® Cortex®-M4プロセッサのMAX32660を組み合わせて、1つの1.5Vアルカリボタン電池で動作する簡素なデジタルマルチメーターのアプリケーション例を作ります。
このキットには、以下のアイテムが含まれています。
- MAXNANOPWRBD#回路基板
- MAX326325PICO JTAGデバッガ/プログラマ