先頭に戻る
製品の詳細
MAX7314の評価キット(EVキット)は、16出力LEDドライバの完全実装および試験済み表面実装プリント基板(PCB)です。この回路は、LED輝度制御、割込み、ホットスワップ保護を備えた、18ポートGPIOのMAX7314 ICを使用しています。このEVキットは、MAX7314によって同時に制御可能な4つのRGB LEDと4つの白色LED (WLED)を搭載しています。このEVキットは、MAX7314 ICの8ビットPWM LED輝度制御、2フェーズLED点滅、リセット、割込み出力、および1つの端子で4つのI²Cまたは2線式インタフェースアドレスの1つを選択するユニークな機能を検証します。
MAX7314のEVキットは、BLINK機能も検証し、設定可能な発振器回路を備えています。また、このEVキットは、リレーの評価用に設定変更することもできます。
MAX7314のEVキットは、MAX7314の2線式シリアルインタフェース信号用のPCBパッドを備えています。MAX7314 ICにアクセスするために、Windows 2000/XP/Vista®対応ソフトウェアが用意されています。MAX7314のEVキットは、ユーザ提供の2線式システムに直接インタフェースすることもできます。
MAX7314のEVキットは、BLINK機能も検証し、設定可能な発振器回路を備えています。また、このEVキットは、リレーの評価用に設定変更することもできます。
MAX7314のEVキットは、MAX7314の2線式シリアルインタフェース信号用のPCBパッドを備えています。MAX7314 ICにアクセスするために、Windows 2000/XP/Vista®対応ソフトウェアが用意されています。MAX7314のEVキットは、ユーザ提供の2線式システムに直接インタフェースすることもできます。
主な機能
- 4つのRGBおよび4つの白色LEDを評価
- 各LEDを個別に出力制御
- 2線式アドレス用の1つの端子による4アドレスの1つを指定するユニークな機能を検証
- リレー駆動可能
- PCインタフェースまたはユーザ2線式システムインタフェース
- Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応ソフトウェア
- USB駆動
- 表面実装部品
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- キーパッドバックライト
- LCDバックライト
- LEDステータス表示
- リレードライバ
- RGB LEDドライバ
- システムI/Oポート
技術資料
データシート | MAX7314の評価キット | Jun 06, 2008 |
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
/jp/design/design-tools/ee-sim.html?
パラメーター
主な機能
- 4つのRGBおよび4つの白色LEDを評価
- 各LEDを個別に出力制御
- 2線式アドレス用の1つの端子による4アドレスの1つを指定するユニークな機能を検証
- リレー駆動可能
- PCインタフェースまたはユーザ2線式システムインタフェース
- Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応ソフトウェア
- USB駆動
- 表面実装部品
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- キーパッドバックライト
- LCDバックライト
- LEDステータス表示
- リレードライバ
- RGB LEDドライバ
- システムI/Oポート
説明
MAX7314の評価キット(EVキット)は、16出力LEDドライバの完全実装および試験済み表面実装プリント基板(PCB)です。この回路は、LED輝度制御、割込み、ホットスワップ保護を備えた、18ポートGPIOのMAX7314 ICを使用しています。このEVキットは、MAX7314によって同時に制御可能な4つのRGB LEDと4つの白色LED (WLED)を搭載しています。このEVキットは、MAX7314 ICの8ビットPWM LED輝度制御、2フェーズLED点滅、リセット、割込み出力、および1つの端子で4つのI²Cまたは2線式インタフェースアドレスの1つを選択するユニークな機能を検証します。
MAX7314のEVキットは、BLINK機能も検証し、設定可能な発振器回路を備えています。また、このEVキットは、リレーの評価用に設定変更することもできます。
MAX7314のEVキットは、MAX7314の2線式シリアルインタフェース信号用のPCBパッドを備えています。MAX7314 ICにアクセスするために、Windows 2000/XP/Vista®対応ソフトウェアが用意されています。MAX7314のEVキットは、ユーザ提供の2線式システムに直接インタフェースすることもできます。
MAX7314のEVキットは、BLINK機能も検証し、設定可能な発振器回路を備えています。また、このEVキットは、リレーの評価用に設定変更することもできます。
MAX7314のEVキットは、MAX7314の2線式シリアルインタフェース信号用のPCBパッドを備えています。MAX7314 ICにアクセスするために、Windows 2000/XP/Vista®対応ソフトウェアが用意されています。MAX7314のEVキットは、ユーザ提供の2線式システムに直接インタフェースすることもできます。
技術資料
データシート | MAX7314の評価キット | Jun 06, 2008 |