MAX36010EVKIT

MAX36010MAX36011の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX36010の評価キット(EVキット)は、セキュリティ監視回路ICのMAX36010の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。このEVキットは、SPI、I2C、またはUARTを介したホストプロセッサとの接続用のインタフェースを提供し、テストを実行するためのアクセス可能なタンパーセンサー端子を内蔵し、MAX36010の性能を評価します。一般的に利用可能なソフトウェア(PuTTYやUartAssistなど)を使用して、PCをホストプロセッサにしてMAX36010に接続することができます。この資料ではセットアップの手順を解説し、MAX36010を評価する方法を示します。

主な特長

  • MAX36010セキュリティ監視回路IC
  • 外部トリガ回路との接続用ヘッダ上で自己消滅入力を利用可能
  • 外部プロセッサとの接続用ヘッダ上でホストインタフェース(SPI/I2C/UART/TPOUT/ALM)を利用可能
  • USB 2.0 Mini-Bインタフェース
  • ヘッダを介してアクセスする4つのGPIO

アプリケーション/用途

  • 電子署名生成
  • ゲーム機
  • インターネットセキュリティ
  • IP保護
  • ポイントオブセールス(POS)
  • セキュアアクセスコントロール
  • セキュリティおよび銀行業務トークン
  • ホームオートメーションのスマート制御システム
  • Industrial 4.0のスマートファクトリー
  • スマートグリッドセキュリティ
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
MAX32670
高信頼性、超低電力、FPU内蔵Arm Cortex M4プロセッサ搭載マイクロコントローラ、産業およびIoT用

  • 低電力、高信頼性機器用の高効率マイクロコントローラ
  • 柔軟なクロック方式
  • パワーマネージメントによってバッテリアプリケーションの稼働時間を最大化