MAX32666EVKIT

MAX32665/MAX32666/MAX32667/MAX32668の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX32665/MAX32666のEVキットは、ウェアラブルおよびヒアラブル機器アプリケーション用の高効率Arm®マイクロコントローラおよびオーディオDSPのMAX32665/MAX32666の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。

これらのEVキットは、CTBGA ICの全バージョンを評価します。セキュアIC用のソケットバージョンと、非セキュアIC用の直接実装バージョンがあります。

MAX32665EVKIT、MAX32666EVKIT:ボード写真 MAX32665EVKIT、MAX32666EVKIT:ボード写真 拡大表示+

主な特長

  • Bluetooth SMAコネクタ、2.4GHzヒンジ付きホイップアンテナ付属
  • 1.28インチ128 × 128モノクロTFTディスプレイ
  • XIPフラッシュ:64MB
  • XIP RAM:1MB
  • ステレオオーディオコーデック、ラインインおよびラインアウト3.5mmジャック搭載
  • デジタルオーディオマイクロフォン
  • USB 2.0 Micro Bインタフェース
  • USB 2.0 Micro B-シリアルUART
    • ジャンパでUART1とUART2を選択
  • Micro SDカードインタフェース
  • 0.1インチヘッダを介してアクセスするGPIOを選択
  • 0.1インチヘッダを介して8つのアナログ入力にアクセス
  • Arm®またはSWD JTAG 20ピンヘッダ
  • 1-Wire RJ11ポート
  • MAX32665はコイン電池のみで給電可能
  • ボード電源はいずれかのUSBポートによって供給
  • 全てのICレイルはジャンパによって個別に電源管理可能
  • 1.8Vおよび3.3Vレギュレータ搭載
  • 2つの汎用LEDと2つの汎用プッシュボタンスイッチ

アプリケーション/用途

  • コネクテッドホーム
  • ゲーム機
  • ヒアラブル
  • 産業用センサー
  • 支払い/フィットネス/医療用ウェアラブル
  • 遠隔医療

ツールおよびモデル

  • MAX32666EVKIT Gerber File
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース


    MAX32670
    高信頼性、超低電力、FPU内蔵Arm Cortex M4プロセッサ搭載マイクロコントローラ、産業およびIoT用

    • 低電力、高信頼性機器用の高効率マイクロコントローラ
    • 柔軟なクロック方式
    • パワーマネージメントによってバッテリアプリケーションの稼働時間を最大化


    種類 ID タイトル
    ユーザーガイド 6245 Getting Started with Eclipse