先頭に戻る

製品詳細

MAX32665/MAX32666のEVキットは、ウェアラブルおよびヒアラブル機器アプリケーション用の高効率Arm®マイクロコントローラおよびオーディオDSPのMAX32665/MAX32666の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。

これらのEVキットは、CTBGA ICの全バージョンを評価します。セキュアIC用のソケットバージョンと、非セキュアIC用の直接実装バージョンがあります。

主な機能

  • Bluetooth SMAコネクタ、2.4GHzヒンジ付きホイップアンテナ付属
  • 1.28インチ128 × 128モノクロTFTディスプレイ
  • XIPフラッシュ:64MB
  • XIP RAM:1MB
  • ステレオオーディオコーデック、ラインインおよびラインアウト3.5mmジャック搭載
  • デジタルオーディオマイクロフォン
  • USB 2.0 Micro Bインタフェース
  • USB 2.0 Micro B-シリアルUART
    • ジャンパでUART1とUART2を選択
  • Micro SDカードインタフェース
  • 0.1インチヘッダを介してアクセスするGPIOを選択
  • 0.1インチヘッダを介して8つのアナログ入力にアクセス
  • Arm®またはSWD JTAG 20ピンヘッダ
  • 1-Wire RJ11ポート
  • MAX32665はコイン電池のみで給電可能
  • ボード電源はいずれかのUSBポートによって供給
  • 全てのICレイルはジャンパによって個別に電源管理可能
  • 1.8Vおよび3.3Vレギュレータ搭載
  • 2つの汎用LEDと2つの汎用プッシュボタンスイッチ

アプリケーション/用途

  • コネクテッドホーム
  • ゲーム機
  • ヒアラブル
  • 産業用センサー
  • 支払い/フィットネス/医療用ウェアラブル
  • 遠隔医療

簡略化されたブロック図

MAX32665EVKIT、MAX32666EVKIT:ボード写真 MAX32665EVKIT、MAX32666EVKIT:ボード写真 Zoom icon

技術資料

データシート MAX32665/MAX32666/MAX32667/MAX32668の評価キット Jan 22, 2019
ユーザーガイド Getting Started with Eclipse

設計開発

可能な場合は、下のタイトルをクリックして詳細ページを表示してください。

/jp/design/design-tools/ee-sim.html?

サポートとトレーニング

Search our knowledge base for answers to your technical questions.

フィルタリングされた検索

Our dedicated team of Applications Engineers are also available to answer your technical questions. Visit our support portal.

パラメーター

主な機能

  • Bluetooth SMAコネクタ、2.4GHzヒンジ付きホイップアンテナ付属
  • 1.28インチ128 × 128モノクロTFTディスプレイ
  • XIPフラッシュ:64MB
  • XIP RAM:1MB
  • ステレオオーディオコーデック、ラインインおよびラインアウト3.5mmジャック搭載
  • デジタルオーディオマイクロフォン
  • USB 2.0 Micro Bインタフェース
  • USB 2.0 Micro B-シリアルUART
    • ジャンパでUART1とUART2を選択
  • Micro SDカードインタフェース
  • 0.1インチヘッダを介してアクセスするGPIOを選択
  • 0.1インチヘッダを介して8つのアナログ入力にアクセス
  • Arm®またはSWD JTAG 20ピンヘッダ
  • 1-Wire RJ11ポート
  • MAX32665はコイン電池のみで給電可能
  • ボード電源はいずれかのUSBポートによって供給
  • 全てのICレイルはジャンパによって個別に電源管理可能
  • 1.8Vおよび3.3Vレギュレータ搭載
  • 2つの汎用LEDと2つの汎用プッシュボタンスイッチ

アプリケーション/用途

  • コネクテッドホーム
  • ゲーム機
  • ヒアラブル
  • 産業用センサー
  • 支払い/フィットネス/医療用ウェアラブル
  • 遠隔医療

説明

MAX32665/MAX32666のEVキットは、ウェアラブルおよびヒアラブル機器アプリケーション用の高効率Arm®マイクロコントローラおよびオーディオDSPのMAX32665/MAX32666の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。

これらのEVキットは、CTBGA ICの全バージョンを評価します。セキュアIC用のソケットバージョンと、非セキュアIC用の直接実装バージョンがあります。

簡略化されたブロック図

MAX32665EVKIT、MAX32666EVKIT:ボード写真 MAX32665EVKIT、MAX32666EVKIT:ボード写真 Zoom icon

技術資料

データシート MAX32665/MAX32666/MAX32667/MAX32668の評価キット Jan 22, 2019
ユーザーガイド Getting Started with Eclipse

サポートとトレーニング

Search our knowledge base for answers to your technical questions.

フィルタリングされた検索

Our dedicated team of Applications Engineers are also available to answer your technical questions. Visit our support portal.