先頭に戻る

製品の詳細

The MAX32655 evaluation kit (EV kit) provides a platform for evaluation capabilities of the MAX32655 microcon- troller, which is an advanced system-on-chip (SoC). It features an Arm® Cortex®-M4F CPU for efficient computation of complex functions and algorithms, integrated power management (SIMO), and the newest generation Bluetooth® 5.0 Low Energy (Bluetooth LE), long-range radio for wearable and hearable device applications.

主な機能

  • External Bluetooth Antenna with SMA Interface
  • Stereo Audio Codec with Line-In and Line-Out 3.5mm Jacks
  • Digital Microphone
  • 320 x 240 Color TFT Resistive Touch Display with an SPI Interface
  • 128Mb Quad SPI Flash
  • USB 2.0 Micro-B to Serial UARTs
  • UART0 and LPUART Interface Selectable through On-Board Jumpers
  • All GPIOs Signals Accessed through 0.1in Headers
  • Access to the Eight Analog Inputs through 0.1in Headers
  • 10-Pin SWD and RV JTAG Connectors
  • Board Power Provided by USB Port
  • On-Board 1.8V and 3.3V LDO Regulators
  • MAX32655 Can be Solely Sourced by the Coin Cell Battery
  • Individual Power Measurement on All IC Rails through Jumpers
  • Two General-Purpose LEDs and Two General- Purpose Pushbutton Switches

アプリケーション/用途

  • 資産トラッキング
  • フィットネス/ヘルスおよび医療用ウェアラブル
  • ヒアラブル
  • 産業用センサー
  • ワイヤレスコンピュータ周辺機器および入出力機器

簡略化されたブロック図

MAX32655EVKIT:ボード写真 MAX32655EVKIT:ボード写真 Zoom icon

技術資料

データシート MAX32655の評価キット Sep 09, 2020

設計と開発

以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。

/jp/design/design-tools/ee-sim.html?

シミュレーションモデル

MAX32655EVKIT Gerber Files

ダウンロード

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。

パラメーター

主な機能

  • External Bluetooth Antenna with SMA Interface
  • Stereo Audio Codec with Line-In and Line-Out 3.5mm Jacks
  • Digital Microphone
  • 320 x 240 Color TFT Resistive Touch Display with an SPI Interface
  • 128Mb Quad SPI Flash
  • USB 2.0 Micro-B to Serial UARTs
  • UART0 and LPUART Interface Selectable through On-Board Jumpers
  • All GPIOs Signals Accessed through 0.1in Headers
  • Access to the Eight Analog Inputs through 0.1in Headers
  • 10-Pin SWD and RV JTAG Connectors
  • Board Power Provided by USB Port
  • On-Board 1.8V and 3.3V LDO Regulators
  • MAX32655 Can be Solely Sourced by the Coin Cell Battery
  • Individual Power Measurement on All IC Rails through Jumpers
  • Two General-Purpose LEDs and Two General- Purpose Pushbutton Switches

アプリケーション/用途

  • 資産トラッキング
  • フィットネス/ヘルスおよび医療用ウェアラブル
  • ヒアラブル
  • 産業用センサー
  • ワイヤレスコンピュータ周辺機器および入出力機器

説明

The MAX32655 evaluation kit (EV kit) provides a platform for evaluation capabilities of the MAX32655 microcon- troller, which is an advanced system-on-chip (SoC). It features an Arm® Cortex®-M4F CPU for efficient computation of complex functions and algorithms, integrated power management (SIMO), and the newest generation Bluetooth® 5.0 Low Energy (Bluetooth LE), long-range radio for wearable and hearable device applications.

簡略化されたブロック図

MAX32655EVKIT:ボード写真 MAX32655EVKIT:ボード写真 Zoom icon

技術資料

データシート MAX32655の評価キット Sep 09, 2020

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。