先頭に戻る

MAX32630FTHRアプリケーションプラットフォーム

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • MAX32630マイクロコントローラ
    • ARM Cortex-M4F、96MHz
    • フラッシュメモリ:2048KB
    • SRAM:512KB
    • 命令キャッシュ:8KB
    • フルスピードUSB 2.0
    • 3つのSPIマスター、1つのスレーブ
    • 3つのI2Cマスター、1つのスレーブ
    • 4つのUART
    • 1-Wireマスター
    • 66のGPIO
    • 4入力10ビットADC
  • MAX14690ウェアラブルPMIC
    • スマートセレクタ内蔵バッテリチャージャ
    • デュアルマイクロIQバックレギュレータ
    • 3つのマイクロIQリニアレギュレータ
    • パワーオン/オフシーケンスコントローラ
    • 電圧モニタマルチプレクサ
  • 拡張用接続
    • ブレッドボード対応ヘッダ
    • Micro SDカードコネクタ
    • バッテリコネクタ
    • Micro USBコネクタ
  • 内蔵ペリフェラル
    • RGBインジケータLED
    • 6軸加速度計/ジャイロ
    • デュアルモードBluetoothモジュール
    • ユーザープッシュボタン
  • mbed® HDKデバッグインタフェース
    • ドラッグ&ドロッププログラミング
    • SWDデバッガ
    • 仮想UARTコンソール

アプリケーション/用途

  • フィットネスモニタ
  • ポータブル医療機器
  • センサーハブ
  • スポーツウォッチ
  • ウェアラブル医療パッチ

説明

MAX32630FTHR Pegasusボードは、エンジニアがMAX32630 ARM® Cortex® -M4Fマイクロコントローラを使用するバッテリ用に最適化されたソリューションを短期間で実装するために役立つように設計された高速開発プラットフォームです。また、このボードは最適な電力変換とバッテリ管理を提供するためにウェアラブルPMICのMAX14690も備えています。形状は、ブレッドボードや既製品のペリフェラル拡張ボードと互換性のある0.9インチx 2.0インチの小型2列ヘッダ実装形式です。さらに、デュアルモードBluetooth®モジュール、micro SDカードコネクタ、6軸加速度計/ジャイロ、RGBインジケータLED、およびプッシュボタンを含む、各種のペリフェラルを搭載しています。これによって、迅速な概念実証と早期ソフトウェア開発のための電力が最適化された柔軟なプラットフォームが提供され、市場投入までの時間を短縮します。

このボードで開発を開始する方法については、https://developer.mbed.org/platforms/MAX32630FTHR/をご覧ください。

簡易ブロック図

MAX32630FTHR:ボード MAX32630FTHR: Board Zoom icon

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。