MAX32626-EVKIT

MAX32625およびMAX32626の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX32625/MAX32626の評価キット(EVキット)は、MAX32625/MAX32626マイクロコントローラの機能を評価するための便利なプラットフォームを提供します。また、このEVキットは完全に機能するシステムを提供するため、アプリケーションの開発とデバッグに最適です。

主な特長

  • 標準20ピンARM JTAGヘッダを介して接続された同梱のOlimex ARM-USB-TINY-H JTAGデバッガの使用によってコードのロードとデバッグが容易
  • PMIC用に選択可能な電力ソース:USB電源(CN1またはCN2コネクタ経由)、オプションの外部バッテリ(J2コネクタ経由)、またはベンチ電源(テストポイントTP8とTP9経由)
  • 実装ペリフェラル(スイッチ、LED、OLEDディスプレイ、SPIフラッシュ、Bluetooth® LEトランシーバ)用に選択可能な電力ソース
  • ICのI/O端子およびアナログフロントエンド(AFE)入力信号へのアクセス用ヘッダ
  • USB Micro-BからICのUSBデバイスコントローラに接続
  • USB Micro-BからUSB-UARTブリッジ(ICの内部UART 0およびUART 1を選択可能)に接続
  • チップアンテナを備えたBluetooth 4.0 BLEトランシーバ実装
  • ユーザーI/O用の汎用プッシュボタンスイッチおよびインジケータLED (すべてGPIOに接続)
  • ユーザー回路用電源レールを備えたプロトタイプ作成マトリックス(0.1インチグリッド)

アプリケーション/用途

  • フィットネスモニタ
  • ポータブル医療機器
  • センサーハブ
  • スポーツウォッチ
  • ウェアラブル医療パッチ
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
MAX32655
Low-Power, Arm Cortex-M4 Processor with FPU-Based Microcontroller and Bluetooth 5.2

  • Ultra-Low-Power Wireless Microcontroller
  • Bluetooth 5.2 LE Radio
  • Power Management Maximizes Battery Life

MAX78000
Ultra-Low-Power Arm Cortex-M4 Processor with FPU-Based Microcontroller with Convolutional Neural Network Accelerator

  • Dual-Core Ultra-Low-Power Microcontroller
  • Neural Network Accelerator
  • Power Management Maximizes Operating Time for Battery Applications

MAX32670
高信頼性、超低電力、FPU内蔵Arm Cortex M4プロセッサ搭載マイクロコントローラ、産業およびIoT用

  • 低電力、高信頼性機器用の高効率マイクロコントローラ
  • 柔軟なクロック方式
  • パワーマネージメントによってバッテリアプリケーションの稼働時間を最大化

MAX32671
高信頼性、超低電力、FPU内蔵Arm Cortex M4プロセッサ搭載マイクロコントローラ、産業およびIoT用

  • 低電力、高信頼性機器用の高効率マイクロコントローラ
  • 柔軟なクロック方式
  • パワーマネージメントによってバッテリアプリケーションの稼働時間を最大化