製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。
MAX32625MBEDは、MAX32625マイクロコントローラの機能を評価するための便利なプラットフォームを提供します。また、MAX32625MBEDは、アプリケーションの開発とデバッグに最適な、実際に機能する完全なシステムも提供します。
MAX32625MBEDは、FPUを備えたMAX32625 ARM® Cortex®-M4マイクロコントローラ、高精度アナログフロントエンド(AFE)接続への隣接したアクセスを備えたプロトタイプ作成領域、Arduino®対応コネクタを介したI/Oアクセス、100mil x 100milのヘッダを介した追加のI/Oアクセス、USBインタフェース、およびその他の汎用I/Oデバイスを内蔵しています。
このボードを使って開発を開始する方法については、https://developer.mbed.org/platforms/MAX32625MBED/をご覧ください。
ECDSA Asymmetric Crypto Security with ChipDNA PUF Protection ›
デバイス | ウェハープロセス | プロセス技術 | サンプルサイズ | 不合格 | FIT (25°C) | FIT (55°C) |
注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。