先頭に戻る

MAX32620およびMAX32621の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX32620およびMAX32621の評価キット Mar 27, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 標準20ピンARM JTAGヘッダを介して接続された同梱のOlimex ARM-USB-TINY-H JTAGデバッガの使用によってコードのロードとデバッグが容易
  • ICの端子およびアナログフロントエンド(AFE)入力信号にアクセスするためのヘッダ
  • Micro-USB Type-BからICのUSBデバイスコントローラに接続
  • Micro-USB Type-BからUSB-UARTブリッジ(ICの内部UART 0およびUART 1を選択可能)に接続
  • チップアンテナを備えたBluetooth® 4.0 BLEトランシーバ内蔵

アプリケーション/用途

  • フィットネスモニタ
  • ポータブル医療機器
  • センサーハブ
  • スポーツウォッチ
  • ウェアラブル医療パッチ

説明

MAX32620とMAX32621の評価キット(EVキット)は、それぞれMAX32620およびMAX32621マイクロコントローラの機能を評価するための便利なプラットフォームを提供します。MAX32620のEVキットはMAX32620がボードに直接はんだ付けされているのに対し、MAX32621のEVキットはソケットに実装されたMAX32621を備えています。また、各EVキットはは完全に機能するシステムを提供するため、アプリケーションの開発とデバッグに最適です。別途記載のない限り、以下の各項は両方のEVキットに該当します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX32620およびMAX32621の評価キット Mar 27, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。