製品の詳細
主な特長
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX32600のARM mbed Enabled開発プラットフォーム | Oct 07, 2015 | |
ユーザーガイド | MAX32600 User's Guide |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- ボード上のARM® mbed™ハードウェア開発キット(HDK)インタフェースによってツールチェーンへの迅速な接続を提供
- Arduino対応コネクタによって既存のコンポーネントボードへの接続性を提供
- プロトタイプ作成領域によって高精度AFE I/Oに隣接したユーザー回路の作成が可能
- 汎用プッシュボタンスイッチおよびLEDによってボード上での触覚的/視覚的操作が可能
- 2 x 6ヘッダ上のSPI (Serial Peripheral Interface)およびI2C (Inter-Integrated Circuit)接続性によって既存の評価モジュールへの接続性を提供
- MAX32600 USBデバイスコントローラへのUSB Micro-B接続は12Mbpsのユーザデータチャネルを提供
アプリケーション/用途
説明
MAX32600MBEDは、MAX32600マイクロコントローラの機能を評価するための便利なプラットフォームを提供します。また、MAX32600MBEDは、アプリケーションの開発とデバッグに最適な、完全な機能システムも提供します。
MAX32600MBEDは、MAX32600 Cortex®-M3マイクロコントローラ、高精度アナログフロントエンド(AFE)接続への隣接したアクセスを備えたプロトタイプ作成領域、Arduino™対応コネクタを介したI/Oアクセス、100mil x 100milのヘッダを介した追加のI/Oアクセス、USBインタフェース、およびその他の汎用I/Oデバイスを内蔵しています。
開発を始める方は mbed.orgのMAX32600MBEDプラットフォームページをご覧ください。
Technical Docs
データシート | MAX32600のARM mbed Enabled開発プラットフォーム | Oct 07, 2015 | |
ユーザーガイド | MAX32600 User's Guide |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。